Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
L2-E - Vordere Duschabtrennung mit 1 Schiebetür + 1 Festwand. Schiebetüren-Duschabtrennung Kollektion mit 6 mm. dickes gehärtetes Glas und ein praktischer Griff, der das Öffnen und Schließen des Gehäuses erleichtert. Einfache Installation, mit Schrauben oder Kleber.
Spezifikation
  • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM162110XXX
  • ProduktfamilieShower screens
  • ProduktgruppeUra
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1950
  • Breite (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 25
  • OmniClassTitelShower Screens
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit