VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Google-Übersetzung,
L2 - Seitliche Duschabtrennung mit 1 Schiebetür + 1 Festwand. Zur Installation mit einem anderen L2, der ein Eckeinstiegsgehäuse bildet (2L2). Transparentes Glas und silberglänzendes Profil. Ausgleich von 25 mm. Um einen Eckeingangsschrank (Victoria 2L2) zu erstellen, müssen 2 Einheiten Victoria L2 bestellt werden.
Spezifikation
Compatible with:
M188080.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
M188075.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
M188090.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
M188100.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
M188120.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel