Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    L2-E - Vordere Duschabtrennung mit 1 Schiebetür + 1 Festwand. Eine Duschabtrennung mit leichtem Profil und einer großen Auswahl an Ausführungen und Profilen in verchromter oder mattschwarzer Ausführung.
    Spezifikation
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM3432001xM
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeBrisa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit