Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Rockfon Blanka®

Unique ref.: 33543
Marke: Rockfon
Produkt Familie: Suspended Ceilings
Produkt Gruppe: Blanka
Publishing Datum: 2017-12-14
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
  • Rockfon Blanka hat eine sehr matte, glatte, superweiße Oberfläche mit hoher Lichtreflexion und Lichtdiffusion, die zu Energieeinsparungen und hellen/komfortablen Innenräumen beitragen kann.
  • Die glatte, richtungsungebundene Oberfläche von Rockfon Blanka reduziert die Montagezeit und die antistatische Oberfläche hält Baustellenstaub stand.
  • Die verbesserte Oberfläche macht Rockfon Blanka strapazierfähiger und unempfindlicher gegen Schmutz sowie den tagtäglichen Einsatz, sodass die Produktlebensdauer verlängert wird.


Material 1: Stone Wool
Material 2: Steel
Designed in: Denmark
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Decken
IFC Klassifikation: Ceiling
UNSPSC Name: Ceiling panels
UNSPSC Code: 30161602
Uniclass 1.4 Code: L541
Uniclass 1.4 Beschreibung: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Code: SS-20-25
Uniclass 2.0 Beschreibung: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Beschreibung: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Code: 20-25
NBS Reference Beschreibung: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
OmniClass-Nummer: 23-15 13 21
OmniClass-Bezeichnung: Ceiling Panels
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
Construction - Ceilings

Name Wert
Colour Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH 1/C/0N 2/C/0N if tile width and length > 700 mm
Fire Rating A1
Grid Type metal
Impact Strength Class 3A (Fastening clip) Impact resistance of Rockfon Blanka with edge Z or M mounted with fastening clip has been tested in accordance with EN13964 – Annex D and approved as Class 3A
Integral Finish Smooth
Length 600 mm — 2400 mm
Material Stone wool tile - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: high performance membrane - Durable painted edges
Method Of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient αw: up to 1.00 (Class A)
Panel Size 300 mm — 2400 mm
Panel Thickness 20 mm — 25 mm
Product Type Ceiling tile
Recyclable True
Shape Square and rectangular
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/43902/ROCKFON%20Blanka/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/43902/ROCKFON%20Blanka/
Texture smooth, deep matt, super white painted fleece
Thermal Insulance NPD
Thickness 20 mm — 25 mm
Width 300 mm — 1200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 600 mm — 2400 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Super white
Material Stone wool tile - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: high performance membrane - Durable painted edges
Shape Square and rectangular

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.