Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
    Rockfon

    Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution

    Ästhetisch ansprechender, rahmenloser Wandabsorber, geeignet für Büros, Rezeptionen und Ähnliches, wo Schallaborption mit schönem Design kombiniert wird Glatte, matte und superweiße Oberfläche mit hoher Lichtreflexion, Lichtstreuung und antistatischen Eigenschaften fur eine lange ProduktlebensdauerVerfügbar in einer Vielzahl von Formen mit minimalistischer A-Kante und in unbegrenzter Farbauswahl durch Angabe des NCS FarbcodesSchnell und einfach mit dem speziellen Wand-Montagesystem anzubringen. Der Wandabsorber kann wandnah und mit größeren Abstand montiert werden, was interessante Muster ermöglicht
    Spezifikation
    • Absorber: 40 mm stone wool absorber
      Frame: 61 mm powder coated matt aluminum frame
      Surface: printed textile

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrockfon-canva-hanging-dividers-acoustic-zoning-solution
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen