Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Rockfon Eclipse Triangle Wall

Unique ref.: Rockfon-Eclipse-Triangle-Wall
Hersteller: Rockfon
Produkt Familie: Vertical applications
Produkt Gruppe: Eclipse
Breite (mm): 1160
Höhe (mm): 1160
Tiefe (mm): 40
Publishing Datum: 2018-08-10
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Ästhetisch ansprechender, rahmenloser Wandabsorber, geeignet für Büros, Rezeptionen und Ähnliches, wo Schallaborption mit schönem Design kombiniert wird
Glatte, matte und superweiße Oberfläche mit hoher Lichtreflexion, Lichtstreuung und antistatischen Eigenschaften fur eine lange ProduktlebensdauerVerfügbar in einer Vielzahl von Formen mit minimalistischer A-Kante und in unbegrenzter Farbauswahl durch Angabe des NCS FarbcodesSchnell und einfach mit dem speziellen Wand-Montagesystem anzubringen. Der Wandabsorber kann wandnah und mit größeren Abstand montiert werden, was interessante Muster ermöglicht


Material 1: Stone Wool
Material 2: Steel
Designed in: Denmark
Hergestellt in: Denmark

BIMobject Kategorie: Walls - Other
IFC Klassifikation: Curtain Wall
UNSPSC Name: Panels or paneling
UNSPSC Code: 30161505
Uniclass 1.4 Code: L5161
Uniclass 1.4 Beschreibung: Wall panelling
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 42 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Panels
OmniClass-Nummer: 23-15 13 19
OmniClass-Bezeichnung: Wall Panels
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
Walls - Other

Name Wert
Height 1160
Material Stone Wool ; Steel
Thickness 40
Width 1160

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.