Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Rockfon Sonar

Unique ref.: uk-rockfon-Sonar
Hersteller: Rockfon
Produkt Familie: Modular ceiling
Produkt Gruppe: Sonar
Publishing Datum: 2018-08-10
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Hochwertige strukturiert-weiße Oberfläche, gepaart mit hoher Kanten- und Formatvielfalt.
Für eine Vielzahl von Einsatzbereichen geeignet.Einzigartige Kombination aus bestmöglichem Brandverhalten (Klasse A1) und Schallabsorption (Klasse A), kombiniert mit einer hohen Formbeständigkeit selbst bei Luftfeuchtigkeiten bis zu 100 % RH.


Material 1: Stone Wool
Material 2: Steel
Designed in: Denmark
Hergestellt in: Denmark

BIMobject Kategorie: Construction - Ceilings
IFC Klassifikation: Ceiling
UNSPSC Name: Ceiling panels
UNSPSC Code: 30161602
Uniclass 1.4 Code: L541
Uniclass 1.4 Beschreibung: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Code: SS-20-25
Uniclass 2.0 Beschreibung: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Beschreibung: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Code: 20-25
NBS Reference Beschreibung: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
OmniClass-Nummer: 23-15 13 21
OmniClass-Bezeichnung: Ceiling Panels
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
Construction - Ceilings

Name Wert
Length 600 mm — 2400 mm
Material Stone Wool ; Steel
Panel Thickness 20 mm — 25 mm
Shape Square
Width 300 mm — 1200 mm

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.