Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockworth JOY (Series 50) 4-Shelf Swing Door (Square) - 50SGBL045090
Rockworth JOY (Series 50) 4-Shelf Swing Door (Square) - 50SGBL045090
    Rockworth

    Rockworth JOY (Series 50) 4-Shelf Swing Door (Square) - 50SGBL045090

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRockworth_JOY_Series_50_4_Shelf_Swing_Door_Square_50SGBL045090
    • ProduktfamilieOffice Furniture
    • ProduktgruppeShelving
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1580
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit