High strength rendering mortar - Beyem S AR M 25High strength rendering mortar - Beyem S AR M 25
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
Beyem

High strength rendering mortar - Beyem S AR M 25

Google-Übersetzung,

Hochfester Putz, geeignet für Spritzmaschinen.

BEYEM S AR M-25 ist ein hochfester Putztrockenmörtel und projektierbarer thixotroper Mikrobeton, formuliert mit hochbeständigem Zement, ausgewählten Zuschlagstoffen und speziellen Additiven zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit und Haftung. Erhältlich in feiner und dicker Ausführung.

BEYEM S AR M-25 ist geeignet für:

  • Ziegel.
  • Beton (behandelt mit BEYEM UNIÓN MORTEROS Haftvermittlergrundierung).
  • Substrate auf Zementbasis.
  • Isolierbetonformen (ICFs).

Vorteil:

  • Geeignet für Spritzputz- und Pumpmaschinen oder Handauftrag.
  • Hohe mechanische Festigkeiten.
  • Hohes Wasserrückhaltevermögen.
  • Hervorragende Verarbeitbarkeit.
  • Feine glatte Oberflächen.
  • Geeignet für interne und externe Situationen.
  • Einfache und schnelle Anwendung.
  • Frei von Chloriden.
  • Werkseitig hergestellt für gleichmäßige Dosierung.
Spezifikation
  • Product identity. Properties of mixture and application data

    Appearance

    Powder

    Color

    Grey or White

    Bulk density

    ≈ 1400 Kg/m3

    Density of the mix

    ≈ 2075 Kg/m3

    Grading

    Fine: 0-2 mm

    Thick: 0-4 mm

    Mixing water

    Fine: ± 17 %

    Thick: ± 15 %

    Coverage

    20 Kg/m2 per cm of thickness

    Tariff code

    3824.50.90.00

    Final performances

    Type

    GP CSIV Wc 1

    Adhesion

    ≥ 0,3 MPa

    Compressive strength

    ≥ 25,0 MPa

    Capillary water absorption

    0,4 kg/m2min1/2

    Water vapour permeability

    µ = 15/35

    Thermal conductivity

    0,92 W/m·K

    Reaction to fire

    Euroclass A1

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrodacal-beyem-mortero-enfoscado-alta-resistencia-s-ar-m-25
  • KollektionsreihenMortero de Impermeabiización y reparación I Repair and waterproofing mortars
  • KollektionMorteros de reparación e impermeabilización I Repair and waterproofing mortars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMortars and grouts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika Asien Nordamerika