Waterproofing mortar - Beyem Proof Waterproofing mortar - Beyem Proof
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
Beyem

Waterproofing mortar - Beyem Proof

Google-Übersetzung,

Einkomponentiger, zementgebundener, polymermodifizierter Mörtel zum Schutz und zur Abdichtung von Betonoberflächen.

BEYEM PROOF ist ein einkomponentiger, zementgebundener, polymermodifizierter Hochfestigkeitsmörtel für den Schutz und die Abdichtung von Betonoberflächen. Formuliert mit Spezialzementen, ausgewählten Zuschlagstoffen, organischen Additiven und Harzen zur Verbesserung der Haftung und Wasserdichtigkeit. Besonders geeignet für die Aufnahme von Wasser. Zugelassen für den Kontakt mit Trinkwasser. Seewasser- und sulfatbeständig.

BEYEM PROOF ist geeignet für:

  • Beton
  • Substrate auf Zementbasis
  • Putz- und Putzmörtel
  • Die Betonreparaturmörtel von BEYEM.

    Vorteile:

    • Modifizierter Polymermörtel (PCC).
    • Hohe mechanische Festigkeiten. Hervorragende Haftung.
    • Wasserdicht bis 1,2 atm Überdruck.
    • Geeignet für Pumpmaschinen und manuelle Anwendungen.
    • Wasserdicht und wasserdampfdurchlässig. Schnelle Aushärtung ohne Rissbildung.
    • Sowohl für den internen als auch für den externen Gebrauch.
    • Seewasser- und sulfatbeständig.
    • Große Plastizität.

      Spezifikation
      • Product identity. Properties of mixture and application data

        Appearance

        Powder

        Color

        Grey

        Grading

        0-800 µm

        Density of the mix

        ≈ 1860 Kg/m3

        Mixing water,%

        ± 21 %

        Maximum application thickness

        2-5 mm

        Coverage

        2 mm thickness (without water pressure)

        ≈ 3 Kg/m2

        5 mm thickness (with water pressure)

        ≈ 6 Kg/m2

        Tariff code

        3824.50.90.00

        Final performances

        Type

        Surface protection mortar for concrete EN 1504-2

        Bond strength

        ≥ 1,0 MPa

        Compressive strength

        ≥ 30,0 MPa

        Capillary absorption and permeability to water

        W < 0,1 kg/m2h1/2

        Water vapour permeability

        Class l: SD < 5 m

        Reaction to fire

        Euroclass A1

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerrodacal-beyem-mortero-impermeabilizante-proof
      • KollektionsreihenMortero de Impermeabiización y reparación I Repair and waterproofing mortars
      • KollektionMorteros de reparación e impermeabilización I Repair and waterproofing mortars
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-06-27
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMortar
      • Entwickelt inSpanien
      • Hergestellt inSpanien
      • Nettogewicht (kg)25
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
      • IFCClassificationFloor
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Afrika Asien Nordamerika