Repair Mortar - R2 T FastRepair Mortar - R2 T Fast
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
Beyem

Repair Mortar - R2 T Fast

Google-Übersetzung,

Einkomponentiger, thixotroper, schnell abbindender Mörtel mit geringer Schwindung für nicht strukturelle Reparaturen.

BEYEM R2 T Fast ist ein einkomponentiger, thixotroper, schwindarmer und hochfester Schnellmörtel für nichttragende Instandsetzungsarbeiten. Formuliert mit Spezialzementen, ausgewählten Zuschlagstoffen, organischen Additiven und Harzen zur Verbesserung der Haftung und mechanischen Festigkeit. Faserverstärkt. Besonders geeignet für kleine Reparaturen und Verankerungen. Feines Finish.

BEYEM R2 T Fast ist geeignet für:

  • Beton, Mörtel, Ziegel und nicht wasserdichte Betonblöcke (Mindestkohäsion ≥ 1,0 MPa).
  • Betonfertigteile.
  • Substrate auf Zementbasis.

Vorteile:

  • Klasse R2.
  • Modifizierter Polymermörtel (PCC).
  • Hohe mechanische Festigkeiten.
  • Hohe Haftung.
  • Thixotrop.
  • Fibrorreforzado.
  • Frei von Chloriden und organischen Fasern.
  • Sehr geringes Schrumpfverhalten.
  • Sowohl für den internen als auch für den externen Gebrauch.
  • Feine Oberfläche, bereit zum Lackieren.
  • Hervorragende Verarbeitbarkeit.
      Spezifikation
      • Product identity. Properties of mixture and application data

        Appearance

        Powder

        Color

        Bluish gray

        Grading

        0-2 mm

        Density of the mix

        ≈ 2010 Kg/m3

        Pot life

        ± 8 min

        Mixing water,%

        ± 18,0 %

        Maximum layer thickness

        40 mm

        Coverage

        17 Kg/m2 per cm of thickness

        Tariff code

        3824.50.90.00

        Final performances

        Type

        R2

        Adhesion

        ≥ 0,8 MPa

        Compressive strength

        ≥ 15,0 MPa

        4h

        ≥ 5,0 MPa

        24h

        ≥ 8,0 MPa

        Flexural strength

        ≥ 5,0 MPa

        Chloride ion content

        0,05 %

        Capillary absorption

        ≤ 0,5 kg/m2 h1/2

        Thermal compatibility. Part 1

        ≥ 0,80 MPa

        Reaction to fire

        Euroclass A1

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerrodacal-beyem-mortero-reparacion-beyem-r2-t-fast
      • KollektionsreihenMortero de Impermeabiización y reparación I Repair and waterproofing mortars
      • KollektionMorteros de reparación e impermeabilización I Repair and waterproofing mortars
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-06-17
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMortar
      • Sekundär MaterialBewehrung
      • Entwickelt inSpanien
      • Hergestellt inSpanien
      • Nettogewicht (kg)25
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
      • IFCClassificationFloor
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMortars and grouts
      • Klassifizierung03 35 00
      • Format2014TitelConcrete Finishing

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Afrika Asien Nordamerika