Repair Mortar - R3 TRepair Mortar - R3 T
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
Beyem

Repair Mortar - R3 T

Google-Übersetzung,

Einkomponentiger, thixotroper, schwindarmer und hochfester Mörtel für die Betoninstandsetzung.

BEYEM R3 T ist ein einkomponentiger, thixotroper, schwindarmer und hochfester Mörtel für die Betoninstandsetzung. Formuliert mit Spezialzementen, ausgewählten Zuschlagstoffen, organischen Additiven und Harzen zur Verbesserung der Haftung und mechanischen Festigkeit. Faserverstärkt. Besonders geeignet für Betoninstandsetzungsarbeiten.

BEYEM R3 T ist geeignet für:

  • Beton
  • Betonfertigteile

Vorteile:

  • Klasse R3.
  • Modifizierter Polymermörtel (PCC).
  • Hohe mechanische Festigkeiten.
  • Hohe Haftung.
  • Thixotrop.
  • Frei von Chloriden und organischen Fasern.
  • Sehr geringes Schrumpfverhalten.
  • Geeignet für Pumpmaschinen und manuelle Anwendungen.
  • Sowohl für den internen als auch für den externen Gebrauch. Lackierfertige Oberfläche.
  • Hervorragende Verarbeitbarkeit.

      Spezifikation
      • Product identity. Properties of mixture and application data

        Appearance

        Powder

        Color

        Grey

        Grading

        0-2 mm

        Density of the mix

        ≈ 2000 Kg/m3

        Pot life

        ≥ 40 min

        Mixing water,%

        ± 14,5 %

        Minimum layer thickness

        5 mm

        Maximum layer thickness

        35 mm

        Coverage

        18 Kg/m2 per cm of thickness

        Tariff code

        3824.50.90.00

        Final performances

        Type

        R3

        Adhesion

        ≥ 1,5 MPa

        Compressive strength

        ≥ 25,0 MPa

        Flexural strength

        ≥ 6,0 MPa

        Chloride ion content

        0,05 %

        Capillary absorption

        ≤ 0,5 kg/m2 h1/2

        Elastic modulus

        15 GPa

        Thermal compatibility. Part 1

        1,50 MPa

        Carbonation resistance

        dk ≤ reference concrete MC (0,45)

        Crack tendency – Coutinho ring

        no cracking after 180 days

        Reaction to fire

        Euroclass A1

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerrodacal-beyem-mortero-reparacion-beyem-r3-t
      • KollektionsreihenMortero de Impermeabiización y reparación I Repair and waterproofing mortars
      • KollektionMorteros de reparación e impermeabilización I Repair and waterproofing mortars
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-06-17
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMortar
      • Sekundär MaterialBewehrung
      • Entwickelt inSpanien
      • Hergestellt inSpanien
      • Nettogewicht (kg)25
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
      • IFCClassificationFloor
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMortars and grouts
      • Klassifizierung03 35 00
      • Format2014TitelConcrete Finishing

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Afrika Asien Nordamerika