ETIC Beyem EcotermETIC Beyem EcotermETIC Beyem Ecoterm
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
Beyem

ETIC Beyem Ecoterm

Google-Übersetzung,

Außenwärmedämmsystem für Fassaden mit Naturkork- und Holzfaserplatten.

SATE BEYEM ECOTERM ist ein externes Wärmedämmsystem für Fassaden, das auf der Verwendung natürlicher Materialien für alle Hauptkomponenten des Systems basiert: Kork/Holz als Dämmmaterial (ICB/WF), natürlicher hydraulischer Kalk NHL als Befestigungs- und Verblendmörtel, Luft Kalk/Kork als Oberputz, inkl. Schutzgitter (Jute).

Die nützlichen Substrate für die Anwendung von SATE BEYEM ECOTERM, sowohl in Neubauten als auch in der Renovierung, sind wie folgt:
Im Neubau:

  • Ziegel- oder Keramikblockmauerwerk und Thermolehmmauerwerk.
  • Mörtel-Rendering.
  • Betonblock.
  • Behandeltes Holz.

Im Umbau:

  • Mörtel-Rendering.
  • Einlagige Verkleidung.
  • Vormauerwerk.
  • Steinmauerwerk, gemischte Wände.
  • Behandeltes Holz.

In nicht beschriebenen Fällen wenden Sie sich an die Technische Abteilung.

Vorteil:

  • Natürliches WDV-System.
  • Die umweltfreundlichste Lösung.
  • Natürliches bakteriostatisches und fungistatisches Mittel.
  • Undurchlässig für Regenwasser.
  • Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.
  • Reduzierung/Beseitigung des Risikos von Kondenswasser und Innenraumschimmel.
  • Perfekte Lösung für Fassadenpathologien.
  • Ideal für die Renovierung. Kein Verlust an nutzbarer Fläche im Haus.
Spezifikation
  • ETIC BEYEM ECOTERM

    Water absorption
    • 1h
    < 1 kg/m²
    • 24h
    < 0,5 kg/m²
    Water vapour permeability< 1 m (equivalent air thickness)
    Impact strengthCategory II
    Adherence
    Adhesive on the substrate
    • Normal conditioning
    ≥ 0,25 MPa
    • Normal conditioning + 2 days water + 2 hours drying
    ≥ 0,08 MPa
    • Normal conditioning + 2 days water + 7 days conditioning
    ≥ 0,25 MPa
    Adhesive on the insulation
    • Normal conditioning
    ≥ 0,08 MPa
    • Normal conditioning + 2 days water + 2 hours drying
    ≥ 0,03 MPa
    • Normal conditioning + 2 days water + 7 days conditioning
    ≥ 0,08 MPa
    Base layer on top of the insulation
    • Normal conditioning
    ≥ 0,08 MPa
    • After hygrothermal cycles
    ≥ 0,08 MPa
    Natural Pressed Cork Insulation
    Thickness10-60 mm
    Thermal conductivity0,045-0,049 W/mK
    Density±170 Kg/m3
    Expanded Natural Cork Insulation
    Thickness20-250 mm
    Thermal conductivity0,040 W/mK
    Density±110 Kg/m3
    Wood Fibre Insulation
    Thermal conductivity0,037-0,048 W/mK
    Density110 – 265 Kg/m3
    Beyem Bioterm
    Compression strength≥ 6,0 MPa
    Minimum adhesive application thickness (final)≈ 2 mm
    Maximum application thickness as adhesive (final)≈ 5 mm
    Minimum thickness of application as coating≈ 3 mm
    Maximum thickness of application as a coating≈ 5 mm
    Performance≈ 1,25-1,75 Kg/m2 mm of thicknessv
    Beyem Neocal Term
    % Mixing water±22%
    Performance≈ 1,4 Kg/m2
    Thickness4 – 6 mm
    Compression strength≥3,5 MPa
Technische Spezifikation
  • Referenznummersate-etic-beyem-ecoterm-sostenible
  • ProduktfamilieETICS - SATE
  • ProduktgruppeInsulation System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKork
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSCCode301518
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_95_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal wall sheathing systems
  • OmniClassTitelCork Wall Covering
  • OmniClassNummer23-15 15 19 17

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika Asien Nordamerika