Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compact Sektionaltor aus Glas
Compact Sektionaltor aus Glas
Compact Sektionaltor aus Glas
Compact Sektionaltor aus Glas
Compact Sektionaltor aus Glas
Compact Sektionaltor aus Glas
Compact Sektionaltor aus Glas
Compact Sektionaltor aus Glas
Compact Sektionaltor aus Glas
Compact Sektionaltor aus Glas
    Rolflex

    Compact Sektionaltor aus Glas

    Das Compact Sektionaltor ist ein einzigartiges industrielles Sektionaltor, das seine Paneele zu einem kompakten Paket über der Toröffnung zusammenfaltet. Es gibt keine Deckenschienen, was dieses Tor ideal für eine Vielzahl von Anwendungen macht.

    Das Tor soll Architekten und Bauherren die Arbeit erleichtern. Begrenzter Platzbedarf und keine baulichen Anpassungen notwendig.

    Unsere Glas-Sektionaltore können mit Acryl, Polycarbonat, Sicherheitsglas und vielen anderen Materialien ausgestattet werden. Das Compact-Tor lässt sich zudem mit einer Kombination aus Glas- und Sandwichpaneelen ausstatten.

    Ideal in diesen Situationen:

    • Gebäude mit Installationen hinter dem Tor, wie z. B. in Autowaschanlagen, Autowerkstätten, Kranbahnen, Spritzkabinen
    • Geschäftsräume, in denen Ästhetik entscheidend ist. Das Tor kann in die Decke integriert werden.
    • Innentore: Als Abtrennung zu Räumen ist dieses Tor ideal. Lautlos und fast unsichtbar, wenn es geöffnet wird.

    Konfigurieren Sie das Compact Tor jetzt online, laden Sie individuelle Zeichnungen/BIM/REVIT dateien herunter und fordern Sie ein Angebot an. Besuchen Sie Rolflex.com für weitere Informationen

    Spezifikation
    • Spezifikation: „Compact“ ALUMINIUM-SEKTIONAL-DECKENTOR

      Version: 102.0 Datum: 01-07-2000

      1 Hersteller: Rolflex Nederland B.V. in Ulft.

      2 Luftdichtheit (NEN 2778+w97): bis 600 Pa.

      3 Festigkeit und Steifigkeit (NEN 6702+w97): bis 600 Pa.

      4 Typ: Compact-Sektionaltor.

      HINWEIS: Alle Torsektionen falten sich über der Toröffnung zusammen.

      5 Abmessungen: - Breite (mm): ....

      - Höhe (mm): ....

      6 Torsektionen: Aluminiumprofile mit transparenten Füllungen.

      7 Höhe (mm): 610.

      8 Dicke (mm): 40.

      9 Dämmstoff: Hartpolystyrolkern (bei Kombination mit Sandwichpaneelen).

      10 - innere und äußere Verkleidung: Aluminium-Stuccopaneele, Gesamt-

      dicke 0,8 mm

      11 Oberflächenbehandlung: eloxiert, Silikonpolyester

      Option: pulverbeschichtete Schienen.

      Standardfarben (RAL): 3002 Karminrot

      5010 Enzianblau

      5017 Verkehrsblau

      6005 Moosgrün

      7016 Anthrazitgrau

      7032 Kieselgrau

      9002 Grauweiß

      9006 Weißaluminium.

      - Farbe der Außenseite (RAL) ......

      12 Verglasung: Acrylat, doppelt verglaste Full-Vision-Paneele.

      \Verglasung: Acrylat, doppelt verglaste Einsteckfenster.

      13 Lüftungspaneel (B x H) (mm): 450 x 90.

      \Lüftungspaneel.....

      14 Schlupftür (B x H) (mm): ca. 875 x 2200.

      15 Betätigung: #

      \elektrisch, Rohrmotor 230 V.

      \elektrisch, Aufsteckmotor 400 V.

      \elektrisch, Schnelllaufmotor 400 V.

      \elektrisch, oben montierter Motor.... \mit Handkettenzug.

      HINWEIS: Ein oben montierter Motor ist erforderlich, wenn der seitliche Platz

      begrenzt ist.

      16 \- Impulsgeber: Totmannschaltung.

      \- Impulsgeber: Schalter.

      \- Impulsgeber: Zugschalter. \- Impulsgeber....

      17 \Zubehör:

      18 \- Torbeschläge.....

      19 \- Scharniere: korrosionsbeständiger Stahl.

      20 \- Torbeschläge: feuerverzinkt. \- Torbeschläge....

      21 \- Dichtungen: Gummi.

      22 \- Seilbruchsicherung.

      23 \- Absturzsicherung.

      24 \- Anhebesicherung.

      25 \- gefederte Bodenkonsolen.

      26 \- Objekterkennungssystem.

      27 \- Befestigungen.....

      28 \-.....

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglass-sectional-folding-door
    • ProduktfamilieFolding doors
    • ProduktgruppeCompact sectional doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • OmniClassNummer23-17 11 13
    • OmniClassTitelMetal Doors