Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Envire® Rubber Sheet
Envire® Rubber Sheet

    Envire® Rubber Sheet

    Google-Übersetzung,

    Wo Gesundheit zählt, wählen Sie Envire® Rubber Sheet und Envire® Rubber Tile Bodenbeläge.

    Envire® Gummiplatten und -fliesen sind hochdichte, elastische Gummiböden, die für die anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt wurden. In Kombination mit unserem FlashCove® Wall Base-System schaffen Sie gesündere Geschäftsräume, die sich positiv auf das Leben auswirken.

    Der in den USA aus den hochwertigsten Materialien hergestellte Envire-Gummiboden bietet die zusätzlichen Leistungsvorteile, die Sie sich wünschen: höhere statische Belastungsgrenzen/Eindruckfestigkeit, verbesserte Abriebfestigkeit, Kratzfestigkeit und hohe UV-Lichtbeständigkeit

    •Wir stellen Envire™ in 6' Breiten her und eliminieren die Ansammlung infektiöser Keime auf dem Boden an nicht benötigten Nähten. Fliesen sind in glatten 24″ x 24″ x 0,100″ erhältlich.

    Erstellen Sie mit Envire™ Rubber Flooring ein Bodensystem, das sich positiv auf das Leben Ihrer Bewohner auswirkt:

    • Langlebig und langlebig • Beschränkte 20-Jahres-Garantie • Lebenslange FlashCove®-Wandsockelgarantie • Zertifiziert vom Underwriters Laboratory • Healthcare Without Harm-konform • Hergestellt in den USA und erfüllt GreenGuard Gold-, NSF332 Platinum- und CHPS-Kriterien. •Bereits für die Installation verfügbar

    • Frei von Chemikalien der Roten Liste, PVC, Phthalaten und Halogenen. Hochleistungsmischung, die für Langlebigkeit entwickelt wurde und dennoch Komfort unter den Füßen bietet.

    • Erhältlich in unserer Symmetry-Palette, einem einzigartigen gesprenkelten Design aus tonalen Gummichips, das hilft, Schmutz und Ablagerungen zwischen den Reinigungen zu verbergen.

    • Erhältlich in glatten 74″ x 50′ x 0,100″ dicken Rollen, die eine 2″ Kantenkante auf beiden Seiten und eine nahtlosere Installation ermöglichen. Fliesen sind in glatten 24″ x 24″ x 0,100″ erhältlich.

    • Alle Farboptionen zu einem einzigen Preis erhältlich. (Kundenspezifische Farben sind verfügbar; Mindestmengen können gelten.)

    Kontaktieren Sie Roppe Corporation, USA

    Spezifikation
    • Two Standard Sizes:
      • 3” Floor x 4” Wall x 10’ Lengths
      • 3” Floor x 6” Wall x 10’ Lengths

      Special Order Wall Heights:
      4” min. – 12” max.
      (100 mm min. – 300 mm max.)

      Special Order Floor Widths:
      3” min. – 12” max.
      (75 mm min. – 300 mm max.)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenvire-rubber-sheet
    • ProduktfamilieRubber Flooring
    • ProduktgruppeEnvire Rubber Sheet and Tile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialElastomer
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Gummiboden
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC012271
    • ETIM-NameRubber flooring
    • UNSPSCNameRubber flooring
    • UNSPSCCode30161705
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient floor coverings
    • Klassifizierung09 65 16.33
    • Format2014TitelRubber Sheet Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 15
    • OmniClassTitelRubber Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit