Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hammered Design Rubber Tile
Hammered Design Rubber Tile

    Hammered Design Rubber Tile

    Google-Übersetzung,

    Alle Roppe-Gummiböden vereinen Funktionalität und gutes Aussehen. Es ist von Natur aus rutschfest und bietet hervorragenden Fußkomfort, Geräuschreduzierung und Lebenszykluswert.

    Verfügbar in:

    • 7 erhabene Designprofile: Schiefer-Design, flaches erhabenes Design, strukturiertes Design, erhabenes quadratisches Design, erhabenes rundes Aussichtsprofil, gehämmertes und Warnfliesen-Design.
    • 3 Dimensionen Designs: Crackle, Random und Stripe
    • Und glatte Gummifliese

    Alle Gummiböden von Roppe sind:

    • Frei von Chemikalien der Roten Liste, PVC, Phthalaten und Halogenen. Die ReNew-Palette ist ebenfalls mit Kork angereichert und enthält 13 % biobasierte Inhaltsstoffe aus schnell nachwachsenden Ressourcen.

    • Hergestellt in den USA und erfüllt die Kriterien von FloorScore®, NSF332 Platinum und CHPS.

    • Entwickelt für hohe Haltbarkeit und einfache Wartung während des gesamten Produktlebenszyklus. Bietet Komfort unter den Füßen, reduziert Lärm durch Fußgängerverkehr und hat eine inhärente Rutschfestigkeit.

    • Hält dem ständigen Verkehr von Rollstühlen, Einkaufswagen, Gepäckträgern oder Transportwagen stand und ist beständig gegen Abrieb, Rillen, die meisten Chemikalien und übliche Substanzen.

    • Alle Farben innerhalb Ihrer ausgewählten Palette zu einem Einzelpreis erhältlich. Die ReNew-Palette ist nur in glatten, gehämmerten und strukturierten Profilen verfügbar. Fiesta®- und Symmetry-Paletten sind als Sonderbestellung in Dimensionsprofilen erhältlich.

    Kontaktieren Sie Roppe Corporation, USA

    Spezifikation
    • 19-11/16" x 19-11/16" (50cm x 50cm)

      Overall thickness: 1/8” (3.175mm)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhammered-rubber-tile
    • ProduktfamilieRubber Flooring
    • ProduktgruppeRubber Tile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Gummiboden
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC012271
    • ETIM-NameRubber flooring
    • UNSPSCNameRubber flooring
    • UNSPSCCode30161705
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient floor coverings
    • Klassifizierung09 65 19.33
    • Format2014TitelRubber Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 15
    • OmniClassTitelRubber Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit