Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R24 Hammered Design Rubber Tile

R24 Hammered Design Rubber Tile

Google-Übersetzung,

Alle Roppe-Gummiböden vereinen Funktionalität und gutes Aussehen. Es ist von Natur aus rutschfest und bietet hervorragenden Fußkomfort, Geräuschreduzierung und Lebenszykluswert.

R24 Hammered ist eine 24" x 24" Fliese nur für unsere Farbpaletten Fiesta/Marble Fiesta und Symmetry.

Alle Gummiböden von Roppe sind:

• Frei von Chemikalien der Roten Liste, PVC, Phthalaten und Halogenen.

• Hergestellt in den USA und erfüllt die Kriterien von FloorScore®, NSF332 Platinum und CHPS.

• Entwickelt für hohe Haltbarkeit und einfache Wartung während des gesamten Produktlebenszyklus. Bietet Komfort unter den Füßen, reduziert Lärm durch Fußgängerverkehr und hat eine inhärente Rutschfestigkeit.

• Hält dem ständigen Verkehr von Rollstühlen, Einkaufswagen, Gepäckträgern oder Transportwagen stand und ist beständig gegen Abrieb, Rillen, die meisten Chemikalien und übliche Substanzen.

• Alle Farben innerhalb Ihrer ausgewählten Palette zu einem Einzelpreis erhältlich.

Kontaktieren Sie Roppe Corporation, USA

Spezifikation
  • 24" x 24" tile for Fiesta/Marble Fiesta and Symmetry color palettes only Overall thickness: .080” (2.032mm)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerr24-hammered-rubber-tile
  • ProduktfamilieRubber Flooring
  • ProduktgruppeRubber Tile
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialElastomer
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Gummiboden
  • IFCClassificationFloor
  • ETIM-CodeEC012271
  • ETIM-NameRubber flooring
  • UNSPSCNameRubber flooring
  • UNSPSCCode30161705
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient floor coverings
  • Klassifizierung09 65 19.33
  • Format2014TitelRubber Tile Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 15 15
  • OmniClassTitelRubber Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit