Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile

    Stripe Design Rubber Tile

    Google-Übersetzung,

    Alle Roppe-Gummiböden vereinen Funktionalität und gutes Aussehen. Es ist von Natur aus rutschfest und bietet hervorragenden Fußkomfort, Geräuschreduzierung und Lebenszykluswert.

    Verfügbar in:

    • 7 erhabene Designprofile: Schiefer-Design, flaches erhabenes Design, strukturiertes Design, erhabenes quadratisches Design, erhabenes rundes Aussichtsprofil, gehämmertes und Warnfliesen-Design.
    • 3 Dimensionen Designs: Crackle, Random und Stripe
    • Und glatte Gummifliese

    Alle Gummiböden von Roppe sind:

    • Frei von Chemikalien der Roten Liste, PVC, Phthalaten und Halogenen.

    • Hergestellt in den USA und erfüllt die Kriterien von FloorScore®, NSF332 Platinum und CHPS.

    • Entwickelt für hohe Haltbarkeit und einfache Wartung während des gesamten Produktlebenszyklus. Bietet Komfort unter den Füßen, reduziert Lärm durch Fußgängerverkehr und hat eine inhärente Rutschfestigkeit.

    • Hält dem ständigen Verkehr von Rollstühlen, Einkaufswagen, Gepäckträgern oder Transportwagen stand und ist beständig gegen Abrieb, Rillen, die meisten Chemikalien und übliche Substanzen.

    • Alle Farben innerhalb Ihrer ausgewählten Palette zu einem Einzelpreis erhältlich. Fiesta®- und Symmetry-Paletten sind als Sonderbestellung in Dimensionsprofilen erhältlich.

    Kontaktieren Sie Roppe Corporation, USA

    Spezifikation
    • 19-11/16" x 19-11/16" (50cm x 50cm)

      Overall thickness: 1/8” (3.175mm)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstripe-rubber-tile
    • ProduktfamilieRubber Flooring
    • ProduktgruppeRubber Tile
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialElastomer
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Gummiboden
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC012271
    • ETIM-NameRubber flooring
    • UNSPSCNameRubber flooring
    • UNSPSCCode30161705
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient floor coverings
    • Klassifizierung09 65 19.33
    • Format2014TitelRubber Tile Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 15
    • OmniClassTitelRubber Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit