Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
CUT LED lighting set
    ROSA

    CUT LED lighting set

    Google-Übersetzung,

    Das originelle Design des Sets verleiht dem beleuchteten Ort Charakter. CUT LED besteht aus einem Aluminiumprofil, das mit einer eloxierten Beschichtung geschützt ist. Die Verwendung hochwertiger LEDs gewährleistet eine gleichmäßige und effiziente Beleuchtung.


    Anwendung: Stadtstraßen, Wohnstraßen (intern), umliegende Bürogebäude, Parks, Fußgänger
    Farbe: inox / grau
    Schutzart: IP 66 für den optischen Teil und den Treiber
    Optisches System: PMMA-Optik, austauschbares LED-Modul
    Material: eloxierte Aluminiumlegierung
    Erwartete Lebensdauer: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Eingangsspannungsfrequenz: 50/60 Hz
    Leistungsfaktor: ≥0,95
    Anzahl LED: 12 - (24 W, 36 W), 24 - (48 W, 72 W)
    Steuerungssystem: LED-Beleuchtungsset verfügt über die Möglichkeit zur Anbindung an ein externes Steuerungssystem über die DALI-Schnittstelle (optional über Analogsignal 1-10V).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCUT_LED
    • ProduktfamilieLED lighting sets
    • ProduktgruppeCUT LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit