Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roxtec Ausschlagbares Mantelrohr UG™
Roxtec Ausschlagbares Mantelrohr UG™
Roxtec Ausschlagbares Mantelrohr UG™
Roxtec Ausschlagbares Mantelrohr UG™
    Roxtec

    Roxtec Ausschlagbares Mantelrohr UG™

    Mantelrohr mit Ausschlagfunktion für die Abdichtung vor Kabel- oder Rohrdurchführung.

    Das ausschlagbare Mantelrohr von Roxtec (KOS) sorgt während und nach dem Bau für trockene Gebäude. Zudem bietet es Reservekapazitäten für zukünftigen Bedarf. Das Mantelrohr kann leicht befestigt und in Strukturen unterschiedlicher Dicke eingegossen werden. Es garantiert eine sichere Abdichtung, bis die Platte für eine Kabel- oder Rohrverlegung herausgeschlagen wird. Durch eine zusätzlich integrierte Funktion können die Mantelrohre zu platzsparenden Clustern verbunden werden. Sobald Kabel oder Rohre verlegt sind, sind diese mit Roxtec UG™-Lösungen in der entsprechenden Größe abzudichten.

  • Leichtgewichtig
  • Platzsparend
  • Schnelle und einfache Installation
  • Spezifikation
    • Gasdichtigkeit

      • 0,3 Bar (konstant)

      Wasserdichtigkeit

      • 0,3 bar (konstant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Aufbau der Installation

      • Beton

      Montagetyp

      • Gießen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKOS
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • ETIM-CodeEC001174
    • ETIM-NamePlastic installation tube
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and barrier accessory systems
    • Klassifizierung26 05 43
    • Format2014TitelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit