Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Bracket – Brace – 0505

Architectural Bracket – Brace – 0505

Google-Übersetzung,

Die Konsole 0505 (Artikelnummer 0505) ist Teil der 30-teiligen Kollektion verstellbarer Konsolen von Royal Corinthian. Die Profile sind skalierbar und somit für jede Projektgröße geeignet – im Gegensatz zu den festen Katalogmaßen. Die Konsole ist eine schlichte, gerade Konsole im Stil einer Diagonalstrebe, die wie eine tragende Holzstrebe wirkt, die von einem Pfosten oder einer Wand zu einem Balken oder Dachüberstand verläuft. Ihre klaren, schmucklosen Linien machen sie zu einer beliebten Wahl für Fassaden im Craftsman- und rustikal-modernen Stil, die die optische Wirkung einer tragenden Strebe ohne aufwendige Verzierungen wünschen. Artikel 0505 ist die einzige Konsole dieser Art in der 30-teiligen Kollektion verstellbarer Konsolen von Royal Corinthian.

Wie die übrigen Elemente der 30-teiligen Konsolenkollektion wird auch dieses Produkt aus Zell-PVC gefertigt und mithilfe der hauseigenen CNC-Werkzeuge von Royal Corinthian auf die benötigte Größe für die jeweilige Öffnung, den Pfosten oder den Dachüberstand zugeschnitten. Da der Hersteller seine Formen selbst herstellt, werden keine Standardmaße veröffentlicht. Projektspezifische Maße sowie Gewicht und Lieferzeit sollten direkt bei Royal Corinthian angefragt werden. Als PVC-Produkt ist es resistent gegen Fäulnis, Risse, Spalten und Insektenbefall und kann unbehandelt bleiben oder vor Ort passend zu den umliegenden Zierelementen lackiert werden. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und sollte je nach Untergrund (Holzrahmen, Mauerwerk oder Stahl) und der zu erwartenden Belastung ausgewählt werden. Die allgemeinen Montagehinweise von Royal Corinthian enthalten empfohlene Befestigungsmethoden für die Konsolen und Kragsteine ​​aus Verbundmaterial.

Kostenlose Revit- (RFA) und AutoCAD-Dateien (DWG/PDF) für Artikel Nr. 0505 werden von Royal Corinthian ohne Registrierungspflicht zusammen mit dem restlichen Sortiment an Konsolen und Kragsteinen veröffentlicht und können von den Seiten „CAD-Zeichnungen für Konsolen“ und „Revit-Familien für Konsolen“ des Herstellers heruntergeladen werden. Die Architekten von Royal Corinthian unterstützen Sie gerne bei der Dimensionierung und Spezifikation für Ihre Veranda, Ihr Dachgesims oder Ihren Balken. Der Artikel wird häufig zusammen mit Säulen, Gesimsen und PVC-Geländersystemen des Herstellers für eine harmonische, komplett aus mehreren Komponenten bestehende Fassade verwendet.

Alle Royal Corinthian-Architekturprodukte aus Verbundwerkstoffen werden in den USA hergestellt und sind durch die lebenslange Herstellergarantie gegen Fäulnis, Rissbildung und Schädlingsbefall abgesichert.

Spezifikation
  • Item #0505 – Brace Bracket (0505 Brace Bracket). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: PVC (cellular PVC). Sizing: manufactured to order, adjustable to any project dimension via in-house CNC tooling – no fixed catalog width/height/depth is published. Finish: paint-grade, field-paintable, or left unfinished. BIM/CAD: Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg/.pdf) files published by Royal Corinthian under item #0505. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight and lead time.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0505-brace-bracket
  • ProduktfamilieBrackets & Corbels
  • ProduktgruppeBrace Bracket
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente