Die Pfostenhalterung 0511 (Artikelnummer 0511) ist Teil der 30-teiligen Kollektion verstellbarer Halterungen von Royal Corinthian. Die Profile sind skalierbar und somit für jede Projektgröße geeignet – im Gegensatz zu den festen Katalogmaßen. Die Pfostenhalterung wird am Kopf eines Veranda- oder Terrassenpfostens angebracht und verteilt die Last optisch auf den darüberliegenden Balken. Es handelt sich um ein unkompliziertes, universell einsetzbares Profil, das sich gut mit quadratischen oder gedrechselten Verandapfosten und einer Vielzahl traditioneller und moderner Fassadenstile kombinieren lässt. Artikel 0511 ist die einzige Pfostenhalterung in der 30-teiligen Kollektion verstellbarer Halterungen von Royal Corinthian.
Wie die übrigen Elemente der 30-teiligen Konsolenkollektion wird auch dieses Produkt aus Zell-PVC gefertigt und mithilfe der hauseigenen CNC-Werkzeuge von Royal Corinthian auf die benötigte Größe für die jeweilige Öffnung, den Pfosten oder den Dachüberstand zugeschnitten. Da der Hersteller seine Formen selbst herstellt, werden keine Standardmaße veröffentlicht. Projektspezifische Maße sowie Gewicht und Lieferzeit sollten direkt bei Royal Corinthian angefragt werden. Als PVC-Produkt ist es resistent gegen Fäulnis, Risse, Spalten und Insektenbefall und kann unbehandelt bleiben oder vor Ort passend zu den umliegenden Zierelementen lackiert werden. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und sollte je nach Untergrund (Holzrahmen, Mauerwerk oder Stahl) und der zu erwartenden Belastung ausgewählt werden. Die allgemeinen Montagehinweise von Royal Corinthian enthalten empfohlene Befestigungsmethoden für die Konsolen und Kragsteine aus Verbundmaterial.
Kostenlose Revit- (RFA) und AutoCAD-Dateien (DWG/PDF) für Artikel Nr. 0511 werden von Royal Corinthian ohne Registrierungspflicht zusammen mit dem restlichen Sortiment an Konsolen und Kragsteinen veröffentlicht und können von den Seiten „CAD-Zeichnungen für Konsolen“ und „Revit-Familien für Konsolen“ des Herstellers heruntergeladen werden. Die Architekten von Royal Corinthian unterstützen Sie gerne bei der Dimensionierung und Spezifikation für Ihre Veranda, Ihr Dachgesims oder Ihren Balken. Der Artikel wird häufig zusammen mit Säulen, Gesimsen und PVC-Geländersystemen des Herstellers für eine harmonische, komplett aus mehreren Komponenten bestehende Fassade verwendet.
Alle Royal Corinthian-Architekturprodukte aus Verbundwerkstoffen werden in den USA hergestellt und sind durch die lebenslange Herstellergarantie gegen Fäulnis, Rissbildung und Schädlingsbefall abgesichert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |