Die Bogenkonsole 0570 (Artikelnummer 0570) ist Teil der 30-teiligen Kollektion verstellbarer Konsolen von Royal Corinthian. Die Profile sind skalierbar und somit für jede Projektgröße geeignet, anstatt einer festen Kataloggröße. Die Bogenkonsole ergänzt die Bogenkonsolen-Serie von Royal Corinthian und kombiniert ebenfalls eine geschwungene Unterseite mit einem Kragsteinabschluss. Sie wird vom Hersteller jedoch als eigenständiges „Bogen“-Profil geführt. Wie die Bogenkonsole eignet sie sich für Fassaden im mediterranen, spanisch-kolonialen und Tudor-Stil sowie für Veranda- oder Vordachöffnungen, die eine geschwungene Silhouette erfordern. Artikel 0570 ist eine von fünf Bogenkonsolen-Varianten in der 30-teiligen Kollektion verstellbarer Konsolen von Royal Corinthian, neben den Artikeln 0520, 0545, 0548 und 0562.
Wie die übrigen Elemente der 30-teiligen Konsolenkollektion wird auch dieses Produkt aus Zell-PVC gefertigt und mithilfe der hauseigenen CNC-Werkzeuge von Royal Corinthian auf die benötigte Größe für die jeweilige Öffnung, den Pfosten oder den Dachüberstand zugeschnitten. Da der Hersteller seine Formen selbst herstellt, werden keine Standardmaße veröffentlicht. Projektspezifische Maße sowie Gewicht und Lieferzeit sollten direkt bei Royal Corinthian angefragt werden. Als PVC-Produkt ist es resistent gegen Fäulnis, Risse, Spalten und Insektenbefall und kann unbehandelt bleiben oder vor Ort passend zu den umliegenden Zierelementen lackiert werden. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und sollte je nach Untergrund (Holzrahmen, Mauerwerk oder Stahl) und der zu erwartenden Belastung ausgewählt werden. Die allgemeinen Montagehinweise von Royal Corinthian enthalten empfohlene Befestigungsmethoden für die Konsolen und Kragsteine aus Verbundmaterial.
Kostenlose Revit- (RFA) und AutoCAD-Dateien (DWG/PDF) für Artikel Nr. 0570 werden von Royal Corinthian ohne Registrierungspflicht zusammen mit dem restlichen Sortiment an Konsolen und Kragsteinen veröffentlicht und können von den Seiten „CAD-Zeichnungen für Konsolen“ und „Revit-Familien für Konsolen“ des Herstellers heruntergeladen werden. Die Architekten von Royal Corinthian unterstützen Sie gerne bei der Dimensionierung und Spezifikation für Ihre Veranda, Ihr Dachgesims oder Ihren Balken. Der Artikel wird häufig zusammen mit Säulen, Gesimsen und PVC-Geländersystemen des Herstellers für eine harmonische, komplett aus mehreren Komponenten bestehende Fassade verwendet.
Alle Royal Corinthian-Architekturprodukte aus Verbundwerkstoffen werden in den USA hergestellt und sind durch die lebenslange Herstellergarantie gegen Fäulnis, Rissbildung und Schädlingsbefall abgesichert.