Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Bracket – Standard – 19.75x38.75x7.25

Architectural Bracket – Standard – 19.75x38.75x7.25

Google-Übersetzung,

BKT19.75x38.75x7.25 ist eine von 26 Konsolen mit festen Abmessungen aus der BKT-Serie von Royal Corinthian. Die Maße betragen 502 x 984 x 184 mm (19,75″ Breite x 38,75″ Höhe x 7,25″ Tiefe). Im Gegensatz zur 30-teiligen Kollektion verstellbarer Konsolen desselben Herstellers wird jedes BKT-Element in den angegebenen Standardmaßen geliefert und verfügt über eine eigene Revit- (RFA) und AutoCAD-Datei (DWG) auf der Website des Herstellers. Dadurch ist die Spezifizierung und Modellierung ohne Sonderanfertigungsanfrage unkompliziert. Innerhalb der BKT-Serie ist BKT19.75x38.75x7.25 ein mittelgroßes Element der 26-teiligen Serie.

Royal Corinthian fertigt seit fast 30 Jahren Konsolen und Träger für den Außenbereich aus Verbundwerkstoffen anstelle von Massivholz. Dadurch werden Fäulnis, Risse, Sprödbruch und Insektenschäden vermieden, denen Holzträger im Laufe der Zeit häufig ausgesetzt sind. Diese architektonischen Elemente, auch als Ausleger, Dachsparrenverstärkungen oder Sparrenenden bekannt, werden unter Dachvorsprüngen, Giebelenden, Verandaüberständen und Fenster- oder Türverdachungen eingesetzt, um Überstände optisch und statisch zu stützen und gleichzeitig der Fassade historische Details zu verleihen. Die Konsolen der BKT-Serie bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), dem gleichen Material, das auch für die GFK-Säulen und -Gesimse von Royal Corinthian verwendet wird. Sie können unlackiert oder farblich an die Zierleisten angepasst geliefert werden. Auf Anfrage bietet der Hersteller viele seiner Konsolenmodelle auch in PVC, Kunststein, GFK und hochdichtem Polyurethan an.

Da Royal Corinthian seine Formen und CNC-Werkzeuge selbst herstellt, kann das Produkt BKT19,75x38,75x7,25 auf Anfrage auch in Sondergrößen gefertigt werden, obwohl es als Standardartikel versendet wird. Die hauseigenen Architekten unterstützen Sie gerne bei der Spezifikation für Ihre individuelle Dachtraufe, Ihren Giebel oder Ihren Dachüberstand. Das genaue Versandgewicht wird für diesen Artikel nicht veröffentlicht; bitte kontaktieren Sie Royal Corinthian direkt, um Informationen zu Gewicht und Lieferzeit vor Ihrer Bestellung zu erhalten.

Kostenlose Revit- und AutoCAD-Dateien für diesen Artikel sowie für die gesamte Konsolen- und Kragstein-Serie von Royal Corinthian sind ohne Registrierung auf den Seiten „CAD-Zeichnungen“ und „Revit-Familien“ des Herstellers verfügbar. Alle architektonischen Verbundwerkstoffprodukte von Royal Corinthian werden in den USA hergestellt und unterliegen der lebenslangen Herstellergarantie gegen Fäulnis, Rissbildung und Schädlingsbefall.

Spezifikation
  • BKT19.75x38.75x7.25 — nominal size 19.75″ x 38.75″ x 7.25″ (502 x 984 x 184 mm, W x H x D per manufacturer's item code). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: fiberglass-reinforced polymer (FRP) composite. Finish: paint-grade gelcoat, field-paintable. Mounting: wall/beam-mounted structural or decorative support. BIM/CAD: dedicated Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg) files published by Royal Corinthian under this item code. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbkt19-75x38-75x7-25
  • ProduktfamilieBrackets & Corbels
  • ProduktgruppeBKT Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)984
  • Breite (mm)502
  • Tiefe (mm)184
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente