Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Bracket – Standard – 39x40x6
Architectural Bracket – Standard – 39x40x6

    Architectural Bracket – Standard – 39x40x6

    Google-Übersetzung,

    BKT39x40x6 ist eine von 26 Konsolen mit festen Abmessungen aus der BKT-Serie von Royal Corinthian. Die Maße betragen 991 mm (39 Zoll) Breite x 1016 mm (40 Zoll) Höhe x 152 mm (6 Zoll) Tiefe. Im Gegensatz zur 30-teiligen Kollektion verstellbarer Konsolen desselben Herstellers wird jedes BKT-Produkt in den angegebenen Standardmaßen geliefert und verfügt über eine eigene Revit- (RFA) und AutoCAD-Datei (DWG) auf der Website des Herstellers. Dadurch ist die Spezifizierung und Modellierung ohne Sonderanfertigungsanfrage unkompliziert. Innerhalb der BKT-Serie zählt BKT39x40x6 zu den großformatigen Produkten im oberen Bereich der 26-teiligen Serie.

    Royal Corinthian fertigt seit fast 30 Jahren Konsolen und Träger für den Außenbereich aus Verbundwerkstoffen anstelle von Massivholz. Dadurch werden Fäulnis, Risse, Sprödbruch und Insektenschäden vermieden, denen Holzträger im Laufe der Zeit häufig ausgesetzt sind. Diese architektonischen Elemente, auch als Ausleger, Dachsparrenverstärkungen oder Sparrenenden bekannt, werden unter Dachvorsprüngen, Giebelenden, Verandaüberständen und Fenster- oder Türverdachungen eingesetzt, um Überstände optisch und statisch zu stützen und gleichzeitig der Fassade historische Details zu verleihen. Die Konsolen der BKT-Serie bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), dem gleichen Material, das auch für die GFK-Säulen und -Gesimse von Royal Corinthian verwendet wird. Sie können unlackiert oder farblich an die Zierleisten angepasst geliefert werden. Auf Anfrage bietet der Hersteller viele seiner Konsolenmodelle auch in PVC, Kunststein, GFK und hochdichtem Polyurethan an.

    Da Royal Corinthian seine Formen und CNC-Werkzeuge selbst herstellt, kann BKT39x40x6 auf Anfrage auch in Sondergrößen gefertigt werden, obwohl es als Standardartikel versendet wird. Die hauseigenen Architekten unterstützen Sie gerne bei der Spezifikation für Ihre individuelle Trauf-, Giebel- oder Dachüberstandform. Das genaue Versandgewicht wird für diesen Artikel nicht veröffentlicht; bitte kontaktieren Sie Royal Corinthian direkt, um Informationen zu Gewicht und Lieferzeit vor Ihrer Bestellung zu erhalten.

    Kostenlose Revit- und AutoCAD-Dateien für diesen Artikel sowie für die gesamte Konsolen- und Kragstein-Serie von Royal Corinthian sind ohne Registrierung auf den Seiten „CAD-Zeichnungen“ und „Revit-Familien“ des Herstellers verfügbar. Alle architektonischen Verbundwerkstoffprodukte von Royal Corinthian werden in den USA hergestellt und unterliegen der lebenslangen Herstellergarantie gegen Fäulnis, Rissbildung und Schädlingsbefall.

    Spezifikation
    • BKT39x40x6 — nominal size 39″ x 40″ x 6″ (991 x 1016 x 152 mm, W x H x D per manufacturer's item code). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: fiberglass-reinforced polymer (FRP) composite. Finish: paint-grade gelcoat, field-paintable. Mounting: wall/beam-mounted structural or decorative support. BIM/CAD: dedicated Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg) files published by Royal Corinthian under this item code. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbkt39x40x6
    • ProduktfamilieBrackets & Corbels
    • ProduktgruppeBKT Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1016
    • Breite (mm)991
    • Tiefe (mm)152
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit