Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Barrel Column

Round Barrel Column

Google-Übersetzung,
Royal Corinthian fertigt runde, sich verjüngende Verandasäulen aus drei Verbundwerkstoffen, die Generationen überdauern. Wir bieten diese Säulen in RoyalCast™ Verbundglasfaser, RoyalStone™ Kunststein und RoyaLite™ GFK an. Alle unten aufgeführten Größen sind in allen drei Materialien erhältlich. Wir bieten runde, sich verjüngende Säulen mit Durchmessern von 15 cm bis 107 cm an. Einige unserer Verandasäulen erreichen eine Höhe von bis zu 9 Metern. Die meisten unserer runden, sich verjüngenden Säulen sind mit einem Kapitellstützring (E) ausgestattet, der das Gewicht eines toskanischen Kapitells trägt. Bei Verwendung anderer Kapitelle wird der Stützring entfernt. Standardsäulen mit Durchmessern von 15 cm bis 30 cm haben keinen Kapitellstützring. Wenn Sie diese Säulen als Säulenverkleidungen verwenden, beachten Sie bitte, dass die Tabelle „Säulen zur Umrandung von Tragwerksstützen“ nur für unsere RoyalCast™-Säulen gilt. Im Allgemeinen haben RoyalStone™-Säulen aufgrund ihrer dickeren Wand einen kleineren Innendurchmesser, während RoyaLite-Säulenverkleidungen aufgrund ihrer dünneren Wand einen größeren Innendurchmesser aufweisen. Bitte fordern Sie eine spezifische Werkstattzeichnung basierend auf Ihrem gewünschten Material an oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail, falls Sie den genauen Innendurchmesser einer unserer Säulen benötigen. Die Angaben zur Tragfähigkeit beziehen sich auf RoyalStone- und RoyalCast-Säulen. RoyaLite-Säulen tragen, sofern sie werkseitig montiert sind, deutlich weniger Gewicht und eignen sich daher am besten als Säulenverkleidungen.
Spezifikation
    • 6” column: supports up to 8,000 lbs
    • 8” column: supports up to 10,000 lbs
    • 10” column: supports up to 14,000 lbs
    • 12” column: supports up to 18,000 lbs
    • 14” column: supports up to 20,000 lbs
    • 16” column: supports up to 20,000 lbs
    • 18” column: supports up to 20,000 lbs
    • 20” column: supports up to 20,000 lbs
    • 24” column: supports up to 20,000 lbs
    • 30” column: supports up to 20,000 lbs
    • 36” column: supports up to 20,000 lbs
Technische Spezifikation
  • Referenznummerround-barrel-column
  • ProduktfamilieColumns
  • ProduktgruppeRound
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungColumns
  • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
  • OmniClassTitelColumns
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit