Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Non-Tapered Segmented Column

Round Non-Tapered Segmented Column

Google-Übersetzung,
Royal Corinthian fertigt runde, nicht konische Säulen aus drei Verbundwerkstoffen: Fiberglas-Verbundwerkstoff, Polymerstein und leichtem Fiberglas-Verbundwerkstoff. Alle drei Materialien sind in allen unten aufgeführten Größen erhältlich. Wir können zusätzliche Durchmesser realisieren, indem wir die unteren Abschnitte unserer konischen Säulen verwenden. Wenn Sie also nach nicht konischen Verandasäulen mit 6", 22", 28", 30" oder 36" Durchmesser suchen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail für weitere Informationen. Im Gegensatz zu anderen Anbietern sind die Astragale unserer nicht konischen Säulen fest mit dem Schaft verbunden. Dies spart erhebliche Installationskosten, da Sie die Astragale nicht separat vor Ort anbringen müssen. Falls Sie keinen festen Halsring wünschen, entfernen wir diesen kostenlos vom Schaft. Die meisten unserer nicht konischen Säulen sind mit einem Kapitellstützring ausgestattet, der ein toskanisches Kapitell trägt. Dies ist besonders bei der Verwendung unserer schwereren Materialien hilfreich. Der Kapitellstützring wird entfernt, wenn dekorative Kapitelle verwendet werden. Die untenstehende Tabelle zur Tragfähigkeit bezieht sich auf unsere RoyalCast-Fiberglassäulen: Säulen aus Kunststein sind tendenziell etwas dicker, RoyaLite-Säulen hingegen dünner. Genaue Spezifikationen erhalten Sie auf Anfrage oder anhand von Werkstattzeichnungen. Tabelle zur Tragfähigkeit Dies gilt nur für RoyalCast- und RoyalStone-Säulen: RoyaLite-Säulen werden typischerweise als Säulenverkleidungen verwendet. Wenn wir sie jedoch zu kompletten Säulen zusammenbauen, ist die Tragfähigkeit deutlich geringer als in der untenstehenden Tabelle angegeben.
Spezifikation
    • 6” diameter: Load bearing capacity up to 8,000 lbs
    • 8” diameter: Load bearing capacity up to 10,000 lbs
    • 10” diameter: Load bearing capacity up to 14,000 lbs
    • 12” diameter: Load bearing capacity up to 18,000 lbs
    • 14” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 16” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 18” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 20” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 24” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 30” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 36” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
Technische Spezifikation
  • Referenznummerround-non-tapered-segmented-column
  • ProduktfamilieColumns
  • ProduktgruppeRound
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungColumns
  • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
  • OmniClassTitelColumns
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit