Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square Tapered Plain
Square Tapered Plain

    Square Tapered Plain

    Google-Übersetzung,

    Royal Corinthian fertigt quadratische, sich verjüngende Säulen, auch bekannt als Handwerker- oder Bungalowsäulen, aus vier Verbundwerkstoffen: gegossenem Fiberglas (RoyalCast™), Zell-PVC (RoyalWrap™), Kunststein (RoyalStone™) und leichtem GFK (RoyaLite™). Wir bieten diese Säulen auch aus GFK, Kunststein und EPS-kaschiertem, leichtem Kunststein an. Wenn Sie bereits wissen, welches Material Sie bevorzugen und nach unseren verfügbaren Größen und Spezifikationen suchen, sind Sie hier genau richtig. Um mehr über die einzelnen Säulenmaterialien und ihre jeweiligen Vorteile zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Säulenseite oder rufen Sie uns für eine kurze Beratung an. Unsere RoyalCast™-, RoyalStone™- und RoyaLite™-Säulen sind in allen unten aufgeführten Größen erhältlich. Alle aufgeführten Säulen können für Kniestockwände gekürzt werden. Informationen zu unseren PVC-Ummantelungen, die als zwei Eckstücke zur Montage um tragende Bauteile geliefert werden, finden Sie unter „Quadratische, sich verjüngende PVC-Säulen“.

    Die folgenden Spezifikationen beziehen sich hauptsächlich auf RoyalCast/RoyalStone, insbesondere auf die Tragfähigkeit, den Innendurchmesser der Bohrung (S) und das Gewicht von Kapitell und Sockel. Diese Säulen werden im Schleudergussverfahren hergestellt und ergeben eine quadratische Säule mit einer kreisrunden Bohrung, wodurch der Innenspielraum minimiert wird. RoyaLite™- und RoyalWrap™-Säulen hingegen bestehen aus zwei Hälften, was zu einer quadratischen Bohrung führt. Unsere GFK-Säulen dienen als Säulenverkleidungen und sind das dünnste der vier Materialien. Obwohl sie, bezogen auf ihr Gewicht, stärker als Stahl sind, sollten Sie sich davon nicht abschrecken lassen. Wir können die GFK-Säulenverkleidungen werkseitig montieren und tragfähig machen; sie tragen jedoch deutlich weniger Gewicht als unsere im Schleudergussverfahren hergestellten quadratischen Säulen. PVC-Verkleidungen sind rein dekorativ und benötigen gegebenenfalls eine statische Unterstützung. Alle unten aufgeführten Säulen werden mit Kapitellen und Sockeln aus dem gleichen Material wie der Schaft geliefert, mit Ausnahme der komplexeren Kapitelle für RoyalWrap-Säulen. Obwohl die meisten unserer quadratischen Säulen mit gerader Verjüngung ausgestattet sind, bieten wir auch einige Modelle mit Entasis-Verjüngung an. Das bedeutet, dass der Schaft unten gerade ist und sich dann ab einem bestimmten Punkt mit einer Entasis verjüngt. Selbstverständlich fertigen wir auch individuelle Wünsche gerne nach Ihren Vorgaben.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersquare-tapered-plain
    • ProduktfamilieColumns
    • ProduktgruppeSquare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_20_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungColumns
    • OmniClassNummer23-13 35 11 13 11
    • OmniClassTitelColumns
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit