Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain
RTB Paint Wood stain

    RTB Paint Wood stain

    Google-Übersetzung,

    RTB Holzlasurfarbe

    RTB Holzbeize Premium Grade ist die Holzbeize auf Wasserbasis mit deutscher Farbtechnologie, sicher für den Benutzer und die Umwelt. Die Kern-Schale-Polymer-Technologie gewährleistet die hohe Elastizität des Farbfilms. RTB Wood Stain Premium Grade bietet ultimativen Schutz vor Wasser- und Sonnenschäden mit 4-mal längerer Haltbarkeit als auf Lösungsmittelbasis und trägt zur Verbesserung der Holzmaserung bei. Kann auf Decks, Zäunen, Gartenmöbeln und anderen Außenbereichen verwendet werden.

    Spezifikation
    • Product detail

      • CORE SHELL POLYMER Technology from Germany helps to enhance the ability of pigment to penetrate into every bit of wood.
      • Can withstand the expansion and contraction of wood. Excellent protection hot and humid environment.
      • Quick drying within 30 minutes. Can be re-coat within 45 minutes.
      • Excellent Transparent stain helps to enhance wood texture and appearance.
      • No thinner required.
      • 4 times more durability than solvent based.
      • Water repellent but allow evaporation of moisture.
      • Protection against termite, insect, mold, algae, and fungi.
      • LOW VOCs. Safe to use and environmental friendly.
      • Compliance with the EN71: Safe to use for toys and children.

      Product : Exterior / Interior Paint

      Finishes : Gloss / Matte

      Coverage : 50-55 sq.m/gl/coat

      Container size : 1 Gallon

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRTB_Paint_Wood_stain
    • ProduktfamiliePaints
    • ProduktgruppeWood Paint
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)18.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit