Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PABLO PIANO
PABLO PIANO
    Rubelli

    PABLO PIANO

    Google-Übersetzung,
    Die Geometrie, mit einem doppelten Spiel auf Oberflächenfacetten, markiert den skulpturalen und essentiellen Aspekt von Pablo Piano aus Polyurethan, das in verschiedenen matten Lackfarben erhältlich ist. Die Version mit Kissen wertet das Produkt zusätzlich auf, dieses Kissen ist mit Stoffen aus den Rubelli-Kollektionen bezogen. Pablo Piano aus Polyurethan kann mit anderen Artikeln der Piano Collection kombiniert werden, wodurch ein Spiel mit verschiedenen Höhen und szenischen Effekten entsteht.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPABLO-PIANO
    • ProduktfamilieRubelli Casa
    • ProduktgruppeSeat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)430
    • Breite (mm)490
    • Tiefe (mm)495
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit