Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PILA 47
PILA 47
PILA 47
    Rubelli

    PILA 47

    Google-Übersetzung,
    Pila-47 ist ein neuer Sitz und eine neue Art des Sitzens, bei dem Textil das Hauptmerkmal ist. Alles Textil, komplett handgefertigt. Scheinbar unstrukturiert verändert PILA-47 kontinuierlich seine Form: Aufgeklappt ist es eine reine geometrische Form, aber wenn die richtige Seite abgesenkt wird, wird es zu einem bequemen Stuhl. Die Struktur ist ein Sitz aus Holz, der mit einer gepolsterten "Hülse" aus verstärktem Wollfilz versehen ist. Die Wolle gibt dem Rücken Struktur und lässt ihn gleichzeitig in seine Ausgangsposition zurückkehren: ein beweglicher Stuhl. Pila-47 hat keine Ecke: Alle Linien sind gekrümmt und abgerundet, wodurch Räume, Reflexionen und Schatten entstehen, die sich kontinuierlich ändern. Pila-47 ist ein grünes Produkt, das vollständig von Hand aus natürlichen Materialien hergestellt wird. Er ist vollständig gepolstert: Das einzige sichtbare Material ist Stoff, mit Ausnahme eines Lederdetails, das mit dem Rubelli-Logo geprägt ist, das sowohl den Stuhl aufwertet als auch die Rückseite anzeigt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPILA-47
    • ProduktfamilieRubelli Casa
    • ProduktgruppeSeat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)610
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit