Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1621 SUPER-SFER, Full bore brass ball valve, M/F EN 10226-1 threaded, with aluminium T-handle

1621 SUPER-SFER, Full bore brass ball valve, M/F EN 10226-1 threaded, with aluminium T-handle

Google-Übersetzung,
Unsere SUPER-SFER-Kugelhahnserie wurde kürzlich verbessert, um unseren Kunden auch bei hohen Temperaturen und Drücken die beste Leistung zu bieten. Alle RB-Ventile sind mit einem Anti-Ejection-System namens „Anti Blow Out System“ ausgestattet: Der Schaft ist jetzt im Inneren des Ventilkörpers montiert und wird außen nicht durch das Gewinde blockiert. Durch das spezielle Innendesign des Ventils und das Entfernen scharfer Kanten erreichen wir einen niedrigen Tropfenverlustkoeffizienten. Vernickelung aller wasserberührten Oberflächen nach europäischen Richtlinien. Diese Eigenschaft macht dieses Ventil für den Einsatz mit Trinkwasser gemäß WRAS, ACS und DM 174 geeignet. Die RB-Produktion erfolgt zu 100 % in Italien. SCHAFT MIT 4 O-RINGEN: - PTFE-O-Ring: ist unser Dichtungsring. Es garantiert die Dichtigkeit des Ventils und hilft, die Leckage bei Tropfen zu reduzieren - FKM-O-Ring hat eine hohe chemische Beständigkeit - NBR-O-Ring: geeignet für Trinkwasser-, Gas- und Heizungssysteme - PTFE-O-Ring verhindert den Kontakt zwischen Körper und Schaftmetall und garantiert einfache Bedienung TEMPERATURBEREICH - FKM bis +280°C - PTFE bis +200°C - NBR bis +130°C ARBEITSDRUCK BIS 50 BAR, die verstärkten Dicken der Körperoberflächen tragen dazu bei, den Widerstand des Ventils gegenüber dem Innendruck, der Montage- und Installationsfestigkeit zu erhöhen. HOHE DURCHFLUSSRATE. Das spezielle Design und die sorgfältige interne Fertigung beseitigen jede scharfe Kante und reduzieren Tropfenverluste erheblich. VERSTÄRKTER VORBAU, Unser Vorbau ist sehr robust und hält dank seiner Struktur auch extremen Belastungen stand. ), F/F-Gewinde, mit Aluminiumgriff • 1601 (1/4”-4”), M/F-Gewinde, mit Aluminiumgriff • 1610 (1/4”-4”), F/F-Gewinde, mit Stahlgriff • 1618 (15mm-54mm), Kupferrohr-Endverbindung, Stahlgriff • 1620 (1/4”-1”), F/F-Gewinde, mit Aluminium-T-Griff • 1621 (1/4”-1”), M /F-Gewinde, mit Aluminium-T-Griff • 1628 (15mm-54mm), Kupferrohr-Endanschluss, T-Griff • 1630 (1/2”-2”), F/F-Gewinde, mit verlängertem ISO-T-Griff aus Polyamid , Antikondensation und tropffrei • 1640 (1/2”-2”), F/F-Gewinde, für wärmeisolierte Anlagen
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1621
  • ProduktfamilieBall valves
  • ProduktgruppeSUPER-SFER
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit