600301 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore, M/F threaded with throttling
Google-Übersetzung,
EUROFLY und FLY, die fortschrittlichen Ventile mit einer „Butterfly Obstructor“-Lösung, eingetragen mit dem italienischen Patent Nr. US 6,446,934. Der besondere Aufbau des Ventils bietet eine gute Mischung aus hoher Zuverlässigkeit der Dichtheit und Wirtschaftlichkeit der Lösung. Die Messing-Absperrklappen EUROFLY und FLY können in den folgenden Bereichen HVAC, Industrie, Marine, Pneumatik usw. eingesetzt werden. • Die Betriebstemperatur von EUROFLY liegt zwischen -10°C und +130°C. • Die Betriebstemperatur von FLY liegt zwischen -10°C und +100°C. • Der maximale Betriebsdruck beträgt bei Raumtemperatur 16 Bar (PN16). Internationale Zertifizierung: CSA (Canadian Standards Association), UL (Underwriters Laboratories), FM (Factory Mutual), EAC, ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Kompatible Hauptelemente: • WASSER • MEERWASSER • LUFT • AZOTE • BUTAN • DAMPF BIS 130° • GLYKOL EUROFLY und FLY sind in diesen Versionen erhältlich: • 600000, Messing-Absperrklappe voller Durchgang, F/F-Gewinde mit Drosselung • 600001, Absperrklappe aus Messing, voller Durchgang, Innengewinde, mit Drosselung • 600300, Absperrklappe aus Messing, voller Durchgang, Außengewinde, mit Drosselung • 600301, Absperrklappe aus Messing, voller Durchgang, Außengewinde, mit Drosselung • 600500, Absperrklappe aus Messing, voller Durchgang, weiblich mit Gewinde und Fitting für Verteiler mit Drosselung • 600700, Messing-Hahn mit Drosselklappe, voller Durchgang, mit Schlauchtülle und Drossel, Handgriff aus Technopolymer • 600760, Messing-Hahn mit Drosselklappe, voller Durchgang, mit Schlauchtülle und abschließbarer Drossel; abschließbarer Griff aus Technopolymer.