Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRABOPRESS M

FRABOPRESS M

Google-Übersetzung,
Frabo

1. Einleitung

FRABOPRESS M, mit Securfrabo-Sicherheitssystem, ist die patentierte Serie von Pressfittings aus Kupfer und Bronze, die in den Abmessungen erhältlich sind

Bereich zwischen 12 und 108 mm und für Wasserinstallationen geeignet. Die Beschläge verfügen über ein Pressprofil vom Typ M.

Die schwarze EPDM-Dichtung zeichnet sich durch hohe chemisch-physikalische Leistungen aus, um den Anforderungen an Hygiene und Reinheit gerecht zu werden.

typisch für Trinkwasseranwendungen. Das Material der Dichtung entspricht der Norm EN 681-1 (Wasseranwendungen).

Gemischte Anschlussarmaturen zu anderen Systemen werden aus Bronze-Gewindeteilen mit Pressenden hergestellt. Die Fäden entsprechen UNI EN

10226-1-Standard.

2. Vorteile
• Sicherheit: In Beschlägen mit Abmessungen zwischen 12 und 54 mm ist es dank des Securfrabo-Sicherheitssystems möglich, sofort zu finden
Undichtigkeit einer nicht verpressten Armatur während der Druckprüfung.
• Einfache und schnelle Installation, typisch für die Presstechnik.
• Korrosionsbeständigkeit, Hygiene und Zuverlässigkeit.

3. Bewerbungen
FRABOPRESS M ist für alle Wasseranwendungen geeignet; Darüber hinaus eignet es sich perfekt für Trinkwasser in Heiz- und Kühlsystemen sowie in großen zivilen Anlagen
Anlagen, Druckluft- und Feuerlöschanlagen.

Spezifikation
  • FRABOPRESS M

    High purity copper Cu-DHP (CW024A) and high purity cast bronze press fittings with high performance EPDM gasket suitable for application with drinking water (Fitting is WRAS certified, Approval Number 1811339).

    The fittings shall be pressed with “M” profile jaws.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfrabopress-m
  • ProduktfamiliePRESS FITTINGS
  • ProduktgruppeCOPPER and BRONZE
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialBronze
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung11 53 43
  • Format2014TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit