Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bogen 90° I x R Gewinde - C-Stahl Pressfitting - V-Kontur - FRABOPRESS C-STEEL V

Bogen 90° I x R Gewinde - C-Stahl Pressfitting - V-Kontur - FRABOPRESS C-STEEL V

Frabo

Der günstige Preis, die Leichtigkeit, Zweckmäßigkeit und Schnelligkeit bei der Verwendung machen FRABOPRESS C-STEEL V zum idealen Produkt bei der Installierung von Heizungsanlagen mit geschlossenem Regelkreis; Wasseranlagen mit geschlossenem Regelkreis/Brandschutzanlagen (Sprinkleranlagen); Verteilanlagen für reaktionsträges Gas und Druckluft. SECURFRABO ist das patentierte FRABO System, das, beim Füllen der Anlage, eine unverpresste Verbindung durch Wasseraustritt sofort erkennbar macht.


Die FRABOPRESS C-STEEL V-Fittings sind aus C-Stahl (Materialnummer 1.0034) gefertigt und elektrolytisch mit einer Zinkstärke zwischen 8 und 15 µ mit Blaupassivierung mit Chrom verzinkt. Die Verzinkung der Rohre und Fittings garantiert für eine höhere Korrosionsbeständigkeit und eine langfristige Verlässlichkeit.


VORTEILE VON FRABOPRESS C-STEEL V:


• Besonders schnelle Kaltverbindung;
• Leichte Rohre und daher einfache, kostengünstige Installation;
• Leistungen, die zahlreichen Anwendungen im Privatbereich und der Industrie gerecht werden;
• Bei den mit FRABOPRESS C-STEEL V erfolgten Installationen sind keine weiteren Schutzvorkehrungen oder Lackierungen an den Rohre erforderlich (mit Ausnahme der vorgesehenen Isoliermaßnahmen);
• Das System FRABOPRESS C-STEEL ist mit dem innovativen System SECURFRABO für die Erfassung der Austritte bei nicht verpresstem Fitting ausgestattet, das ein wertvolles Hilfsmittel für eine sichere Prüfung und die Erkennung einer nicht erfolgreich erfolgten Verpressung darstellt.


ANWENDUNGEN VON FRABOPRESS C-STEEL V:


• Heizung (geschlossenen Anlagen)
• Kühlung (geschlossenen Anlagen)
• Ölfreie druckluft (restöl < 5mg/m³)
• Sprinkler

Spezifikation
  • GEMÄSS NORM: UNI 11179, EN 10226-1, UNI EN 10305-3.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZCF92Q
  • ProduktfamiliePRESS FITTINGS
  • ProduktgruppeC-STEEL PRESS FITTINGS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 15
  • OmniClassTitelPipe Expansion Joints
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit