Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ruskin Drainable Adjustable Warehouse Louver Extruded Aluminum ELM6DW
Ruskin Drainable Adjustable Warehouse Louver Extruded Aluminum ELM6DW
    Ruskin

    Ruskin Drainable Adjustable Warehouse Louver Extruded Aluminum ELM6DW

    Google-Übersetzung,

    Die ELM6DW ist eine verstellbare Lagerjalousie. Es verfügt über:

    • 56 % freie Fläche.

    • Veröffentlichte Leistungsbewertungen basierend auf Tests gemäß AMCA-Veröffentlichung 500-L.

    • Betrieb mit niedrigem Drehmoment und architektonisch ansprechendem Erscheinungsbild mit geringer Leckleistung.

    • Ablaufrinne im Kopfrahmen und an jedem Blatt; Fallrohre in Pfosten und Pfosten zum Ablassen von Wasser aus dem Luftschlitz für minimale Wasserkaskaden von Blatt zu Blatt.

    • Verdeckte Schildanlenkung ist vor Witterungseinflüssen geschützt und reduziert die erforderliche Einbautiefe.

    • Standard-Pfostendichtungen sorgen für einen dichten Verschluss des Flügels zum Rahmen

    • Klingendichtungen optional für festen Klingenschluss.

    Spezifikation
    • The ELM6DW is an adjustable warehouse louver.  It features:

      • 56% free area. 

      • Published performance ratings based on testing in accordance with AMCA Publication 500-L.

      • Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.

      • Drain gutter in the head frame and each blade; downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade to blade.

      • Concealed blade linkage is protected from weather exposure and reduces required installation depth. 

      • Standard jamb seals provide for tight blade to frame closure

      • Blade seals optional for firm blade to blade closure.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELM6DW
    • ProduktfamilieExterior Louvers and Grilles
    • ProduktgruppeAdjustable Louvers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lamellentüren und -gitter
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit