Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FSD60-3M UL Classified 3 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

FSD60-3M UL Classified 3 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating

Google-Übersetzung,
Die FSD60-3M modulierende kombinierte Brand-/Rauchklappe ist sowohl UL555- als auch UL555S-klassifiziert. Es ist als 3-Stunden-Brandschutzklappe und als Rauchschutzklappe der Leckageklasse I eingestuft. Es verfügt über:
  • Bewertet für 2.000 fpm und 4" wg
    • UL-Zulassung für Luftstrom in zwei Richtungen.
      • Tragflügelblätter, die eine größere Festigkeit, einen geringeren statischen Druckabfall, eine überlegene Dichtfähigkeit, eine überlegene Brandschutzfähigkeit und eine geringere Geräuschentwicklung aufweisen.
        • Ausfallsicheres Design, das es der Klappe ermöglicht, automatisch die gewünschte Position einzunehmen, wenn ein Feuer die Betriebsleistung unterbricht.
          • Die wärmebetätigten Auslösevorrichtungen EFL und PFL ermöglichen ein kontrolliertes Schließen durch den Aktuator und sind nach Test-, Raucherkennungs- oder Stromausfallbedingungen automatisch aus der Ferne zurücksetzbar.
            • Verzinkte Stahlkonstruktion
            .
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-072
  • ProduktfamilieSmoke Dampers
  • ProduktgruppeCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit