Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FSD60-VGA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Vertical Blade, Grille Access
Ruskin

FSD60-VGA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Vertical Blade, Grille Access

Google-Übersetzung,
Der FSD60-VGA ist eine UL555-klassifizierte Brandschutzklappe und eine UL555S-klassifizierte Rauchklappe. Es ist für Zu- oder Abluftkanäle mit Gitterauslass konzipiert. Es verfügt über:
  • Durch das Gitter Zugang zu Dämpfer und Zubehör.
  • Einfache Montage von einer Seite
  • Ausfallsicheres Design, das es der Klappe ermöglicht, automatisch die gewünschte Position einzunehmen, wenn ein Feuer die Betriebsleistung unterbricht.
  • 1 1/2 Stunde UL555 bewertet.
  • 2.000 fpm und 4" wg maximale Nennleistung.
  • Rauchschutzklasse UL555S Klasse I
.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrd-00317-082
  • ProduktfamilieSmoke Dampers
  • ProduktgruppeCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit