Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX® CURTAIN WALL
GPX® CURTAIN WALL

    GPX® CURTAIN WALL

    Google-Übersetzung,

    60–120 Minuten feuerbeständige Vorhangfassade

    • Die GPX® Curtain Wall-Serie ist ein 60–120 Minuten feuerbeständiges Rahmensystem für mehrstöckige Glasspannweiten.
    • Es ist vollständig auf seine äußere Leistung geprüft, mit statischen und dynamischen Wasserdrucktests, Luftinfiltrationstests, Temperaturwechsel- und Kondensationsbewertung sowie strukturellen, seismischen und interstöckigen Verschiebungstests.
    • Ideal für Situationen an Grundstücksgrenzen und Waldbränden/städtischen Schnittstellen.
    • Bietet das klare Erscheinungsbild herkömmlicher Aluminiumrahmen mit einheitlichen Sichtlinien.
    • Es ist in Standard- und kundenspezifischen Ausführungen erhältlich, einschließlich Hochleistungslackierung von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurnier, Ziermetall und mehr.
    • Standardmäßig 5 Jahre eingeschränkte Garantie.
    • Hergestellt in den USA für kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise.
    Spezifikation
    • Fire Rating

      60-120 minutes with hose stream

      Frame Profile

      3 in. (76 mm) standard
      2-½ in. (63.5 mm) custom
      Equal sightlines

      Finish

      High performance paint by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, wood veneer, ornamental metal, and more

      Application

      Walls

      Static Pressure

      ASTM E 331-00 at 20.0 psf
      Results: No Leakage

      Thermal Cycling and Condensation Evaluation

      Exterior 170°F: -10°F
      Interior 68°F
      Results: No Damage

      Structural Performance

      ASTM E 330 between -75.0 psf to 60.0 psf
      Results: No Damage

      Seismic Movement test

      ¾ in. cycled movement horizontally
      Results: No Damage

      Air Infiltration

      ASTM E 283-04 at 6.24 psf.
      Results: No Leakage

      Dynamic Pressure Water Resistance

      AAMA 501-1.05 at 12.0 psf.
      Results: No Leakage

      Condensation Resistance Factor

      68 for frames
      71 for glass

      Interstory Vertical Displacement Test

      1 in. parallel
      1 in. perpendicular
      Results: No Damage


      Keywords

      • GPX Curtain Wall System
      • Fire resistive curtain wall
      • 60-120 minute fire protection glass
      • Exterior performance fire resistive system
      • Seismic performance fire resistant glazing
      • Multi-story fire protection glazing


      • Fire rated glass and framing systems
      • Architectural fire resistive solutions
      • Transparent fire protection for exteriors
      • Fire and safety compliant building materials
      • High-performance finishing options for exteriors


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGPX_CURTAIN_WALL
    • ProduktfamilieGPX® CURTAIN WALL
    • ProduktgruppeCurtain Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • Klassifizierung08 41 13.13
    • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit