Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX® BALLISTIC SYSTEM Doors and Walls

GPX® BALLISTIC SYSTEM Doors and Walls

Google-Übersetzung,

45-90 Minuten feuer- und ballistisch eingestufte Türen und
45–120 Minuten Feuer- und ballistisch eingestufte Wände, Seitenfenster, Spiegel, Fenster/Öffnungen

PRODUKTVORTEILE

  • Die GPX® Ballistic-Serie ist ein 45–120 Minuten feuerbeständiges und ballistisches Rahmensystem aus Aluminium, das in mehreren Profilen erhältlich ist.
  • Es ist in Standard- und kundenspezifischen Ausführungen erhältlich, einschließlich Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG, klar eloxiert, bronze eloxiert, schwarz eloxiert, Decoral®, Holzfurnier, Ziermetall und mehr.
  • Es sind auch nur ballistische (nicht feuerbeständige) Optionen verfügbar.
  • Standardmäßig 5 Jahre eingeschränkte Garantie.
  • Hergestellt in den USA für kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise.


Spezifikation
  • Fire Rating

    45-120 minutes with hose stream

    Ballistic Resistance

    UL 752 up to Level 3 for full-vision door assemblies
    UL 752 up to Level 8 for glazed walls and windows/openings

    Impact Safety Rating

    CPSC 16 CFR 1201 Cat. I and II

    Application

    Walls, Sidelites, Transoms, Windows/Openings, Doors

    Detention Rating

    ASTM F1592 Table 1 Grade 1 requirements for walls, sidelites, transoms, windows/openings

    Door Frame Profile

    6 in. rail and 2 in. frame standard
    3-3/4 in. rail and 1-1/8 in. frame custom

    Wall Frame Profile

    2-½ in. (64 mm) equal sightlines

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGPX_BALLISTIC_SYSTEM_Doors_and_Walls
  • ProduktfamilieGPX® BALLISTIC SYSTEM
  • ProduktgruppeDoors and Walls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • Klassifizierung08 41 13.13
  • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA