Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPX® BUILDERS SERIES FIRE PROTECTIVE Door and Openings
GPX® BUILDERS SERIES FIRE PROTECTIVE Door and Openings

    GPX® BUILDERS SERIES FIRE PROTECTIVE Door and Openings

    Google-Übersetzung,

    20-45 Minuten Brandschutztüren und
    20–45 Minuten Brandschutzfenster/-öffnungen

    PRODUKTVORTEILE

    • GPX® Builders Series Fire Protective ist ein 20–45 Minuten feuerschützendes hohles Metallrahmensystem.
    • Das Standard-Türprofil umfasst eine 5-Zoll-Schiene und einen 2-Zoll-Rahmen.
    • Das schmale Türprofil umfasst eine 3-3/4-Zoll-Schiene und einen 1-1/8-Zoll-Rahmen.
    • 10 Zoll ADA-konforme Unterschiene (kann mit AHJ-Genehmigung geändert werden).
    • Kann für Innen- und Außenanwendungen verwendet werden.
    • Erhältlich mit Hochleistungs-Fluorpolymer-Oberflächen von PPG oder anderen kundenspezifischen Oberflächen, einschließlich Edelstahl- oder Aluminiumbeschichtung.
    • Türen können UL 1784 für Rauch- und Zugluftkontrollbaugruppen erfüllen, wenn sie mit einer Dichtung der Kategorie H verwendet werden. Klick hier um mehr zu erfahren.
    • Standardmäßig 5 Jahre eingeschränkte Garantie.
    • Hergestellt in den USA für kurze Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise.
    Spezifikation
    • PRODUCT SPECIFICATIONS

      Fire Rating

      20-45 minute fire protective doors
      20-45 minute fire protective windows/openings

      Finish

      High performance paint by PPG, or other custom finishes including stainless steel clad or aluminum clad

      Application

      Doors, Windows/Openings

      Door Profile

      5 in. rail and 2 in. standard frame
      3-3/4 in. rail and 1-1/8 in. narrow frame

      Door Depth

      4-5 in.

      Door Thickness

      1-3/4 in.

      Bottom Rail10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGPX_BUILDERS_SERIES_FIRE_PROTECTIVE_Door_and_Walls
    • ProduktfamilieGPX® BUILDERS SERIES FIRE PROTECTIVE
    • ProduktgruppeDoors and Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • Klassifizierung08 41 13.13
    • Format2014TitelFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA