Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc - Concealed Ceiling

Google-Übersetzung,

Gyproc® Normalplatte 9 mm.

Die normale Gipskartonplatte für glatt verputzte Decken. Damit es schnell installiert werden kann und eine schöne Deckenarbeit erhält, bietet es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.


Gyproc Regular Board 9 mm wird für die Verwendung mit verdeckten Innendecken empfohlen, bei denen normale Brand-, Struktur- und Akustikwerte vorgeschrieben sind.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGyproc_Concealed-Ceiling
  • ProduktfamilieGyproc
  • ProduktgruppeCeiling
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2400
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)9
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)14.69
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit