Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board
Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board

    Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board

    Google-Übersetzung,

    Trockenbausystem für Außenanwendungen.

    GypWall – Gesamtdicke 121 mm.

    - Einzelbild C74U76 @600 mm. Rücken an Rücken

    - Außenseite 2x16mm. Gyproc FireStop-Platte

    - Innenseite 12,5 mm. Gyproc Glasroc X-Platte

    - ISOVER Isolierung 40K

    Produktliste :

    Planke

    - Gyproc Glasroc X-Platte 12,5 mm.

    Gyproc Glasroc X Board ist eine verstärkte Platte mit einer Glasmatte auf beiden Oberflächen und einer UV-beständigen Beschichtung, die hervorragende Leistung für die Anwendung im Außenbereich bietet.

    - Gyproc FireStop-Platte 16 mm.

    Gyproc FireStop Board 16 mm besteht aus einer Gipsverbindung, die im Kern mit Glasfaser und Mikrosilika gemischt und in rosafarbenes Papier eingebunden ist. Es wird allgemein in Gyproc-Wandtrennwandsystemen, Wandverkleidungen und Deckensystemen verwendet, um einen erhöhten Brandschutz zu gewährleisten. Gyproc FireStop Board wird aus natürlichem Gips hergestellt und mit modernster Technologie hergestellt, um internationalen Standards zu entsprechen.

    Isolierung

    - ISOVER Isolierung 40 kg/m³

    Isover-Glaswolle-Isolierung aus hochwertigem Fiberglas mit hervorragender Hitze- und Temperaturbeständigkeit im Innenbereich. Wird mit dem Gyproc-Trockenbausystem verwendet, um die Effizienz der Wärmedämmung und Schalldämmung zwischen Innenräumen zu erhöhen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGyproc_External-Wall-Systems-STC46-glasroc-x-board
    • ProduktfamilieGyproc
    • ProduktgruppeWall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-07
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)121
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11 11
    • OmniClassTitelMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit