Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Google-Übersetzung,

    Trockenbau-System im Nassbereich.

    GypWall – Gesamtdicke 101 mm.

    - Einzelrahmen C74U76 @400 mm.

    - 12,5 mm. Gyproc Glasroc H Ocean-Platte

    - ISOVER Isolierung 24K


    Produktliste :

    Planke

    - Gyproc Glasroc H Ocean-Platte 12,5 mm.

    Gyproc Glasroc H mit Glasfaseroberfläche, der beste feuchtigkeitsbeständige Typ für Trockenbausysteme in Nassbereichen. Es bietet hervorragende Leistung beim Fliesenlegen. Es handelt sich nicht nur um eine Gipsplatte, die gegen hohe Feuchtigkeit beständig ist, sondern die Oberfläche kann auch Wasser gut reflektieren.

    Isolierung

    - ISOVER Isolierung 24 kg/m³

    Isover-Glaswolle-Dämmung aus hochwertigem Fiberglas mit hervorragender Hitze- und Temperaturbeständigkeit im Innenbereich. Wird mit dem Gyproc-Trockenbausystem verwendet, um die Effizienz der Wärmedämmung und Schalldämmung zwischen Innenräumen zu erhöhen.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-stc44-wet-area
    • ProduktfamilieGyproc
    • ProduktgruppeWall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-07
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)101
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11 11
    • OmniClassTitelMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit