Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 47) - All-in Wall board
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 47) - All-in Wall board

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 47) - All-in Wall board

    Google-Übersetzung,

    Trockenbau mit Feuerwiderstandssystem.

    GypWall, Gesamtdicke 96 mm.

    - Einzelrahmen C62U64 @600 mm.

    - 16 mm. Gyproc All-in-Wandplatte

    - ISOVER Isolierung 24K

    Produktliste :

    Planke

    - Gyproc All-in-Wandplatte 16 mm.

    Gyproc DuraLine ist eine hochschlagfeste Gipsplatte, die die Robustheit für stark frequentierte Bereiche und die Innenverkleidung von Gebäuden erhöht, wo eine haltbarere Oberfläche erforderlich ist. Sie kann in Bereichen wie Schulen und Freizeitgebäuden, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden, öffentlichen Verkehrsbereichen von Geschäftsgebäuden, Hotels und Industrieanlagen eingesetzt werden. Der Gipskern von Gyproc DuraLine, der Glasfaser und andere Brandschutzzusätze enthält, ist in starke senfgelbe Papiereinlagen eingehüllt und fest mit diesen verbunden.

    Isolierung

    - ISOVER Isolierung 40 kg/m³

    Isover-Glaswolle-Dämmung aus hochwertigem Fiberglas mit hervorragender Hitze- und Temperaturbeständigkeit im Innenbereich. Wird mit dem Gyproc-Trockenbausystem verwendet, um die Effizienz der Wärmedämmung und Schalldämmung zwischen Innenräumen zu erhöhen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-STC47-all-in-wall-board
    • ProduktfamilieGyproc
    • ProduktgruppeWall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11 11
    • OmniClassTitelMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit