Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 53) - DuraLine board
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 53) - DuraLine board

    Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 53) - DuraLine board

    Google-Übersetzung,

    Trockenbau mit Feuerwiderstandssystem.

    GypWall – Gesamtdicke 103 mm.

    - Einzelrahmen C49U51 @600 mm.

    - Innenschicht 13 mm. Gyproc FireStop-Platte

    - Außenschicht 13 mm. Gyproc DuraLine-Platte

    - ISOVER Isolierung 40K

    Produktliste :

    Planke

    - Gyproc DuraLine-Platte 13 mm.

    Gyproc DuraLine ist eine hochschlagfeste Gipsplatte, die die Robustheit für stark frequentierte Bereiche und die Innenverkleidung von Gebäuden erhöht, wo eine haltbarere Oberfläche erforderlich ist. Sie kann in Bereichen wie Schulen und Freizeitgebäuden, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden, öffentlichen Verkehrsbereichen von Geschäftsgebäuden, Hotels und Industrieanlagen eingesetzt werden. Der Gipskern von Gyproc DuraLine, der Glasfaser und andere Brandschutzzusätze enthält, ist in starke senfgelbe Papiereinlagen eingehüllt und fest mit diesen verbunden.

    - Gyproc FireStop-Platte 13 mm.

    Gyproc FireStop Board 13 mm besteht aus einer Gipsmischung mit Glasfaser und Mikrosilika im Kern, umhüllt von rosafarbenem Papier. Es wird allgemein in Gyproc-Wandtrennwandsystemen, Wandverkleidungen und Deckensystemen verwendet, um einen erhöhten Brandschutz zu gewährleisten. Gyproc FireStop Board wird aus natürlichem Gips hergestellt und mit modernster Technologie hergestellt, um internationalen Standards zu entsprechen.

    Isolierung

    - ISOVER Isolierung 40 kg/m³

    Isover-Glaswolle-Isolierung aus hochwertigem Fiberglas mit hervorragender Hitze- und Temperaturbeständigkeit im Innenbereich. Wird mit dem Gyproc-Trockenbausystem verwendet, um die Effizienz der Wärmedämmung und Schalldämmung zwischen Innenräumen zu erhöhen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGyproc_wall-systems-2hr-fire-rated-STC53-duraline-board
    • ProduktfamilieGyproc
    • ProduktgruppeWall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-06
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)103
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11 11
    • OmniClassTitelMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit