Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board

    Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board

    Google-Übersetzung,

    Trockenbau mit Feuerwiderstandssystem.

    GypWall – Gesamtdicke 102 mm.

    - Einzelrahmen C49U51 @600 mm.

    - Innenschicht 13 mm. Gyproc FireStop-Platte

    - Außenschicht 12,5 mm. Gyproc Habito-Platte

    - ISOVER Isolierung 40K

    Produktliste :

    Planke

    - Gyproc Habito-Platte 12,5 mm.

    Gyproc Habito Boards sind Teil einer neuen Produktgeneration, die speziell dafür entwickelt wurde, Ihnen die Gestaltung Ihres Wohnraums auf schnelle und funktionale Weise zu ermöglichen. Gyproc Habito wurde entwickelt, um Ihren Lebensstil zu unterstützen. Das Geheimnis seiner Wirksamkeit liegt in seiner innovativen Plattentechnologie, die im Vergleich zu herkömmlichen Gipskartonplatten eine deutlich verbesserte Leistung bietet. Gyproc Habito gibt Hausbesitzern die Freiheit, ihre Wände nach ihren eigenen Wünschen zu gestalten und Befestigungen je nach Bedarf anzubringen oder zu entfernen.

    • 12-mal stärker als normale Gipskartonplatten
    • Traglast bis 30 kg pro Schraubpunkt * nur statisches Gewicht ohne Bewegung oder äußere Krafteinwirkung
    • Zum einfachen Aufhängen von Objekten an die Wand. Verwenden Sie einfach eine Holzschraube Nr. 10 und einen normalen Schraubendreher.
    • Robust und langlebig
    • Es verfügt über einen guten Schallschutzwert.

    - Gyproc FireStop-Platte 13 mm.

    Gyproc FireStop Board 13 mm besteht aus einer Gipsmischung mit Glasfaser und Mikrosilika im Kern, umhüllt von rosafarbenem Papier. Es wird allgemein in Gyproc-Wandtrennwandsystemen, Wandverkleidungen und Deckensystemen verwendet, um einen erhöhten Brandschutz zu gewährleisten. Gyproc FireStop Board wird aus natürlichem Gips hergestellt und mit modernster Technologie hergestellt, um internationalen Standards zu entsprechen.

    Isolierung

    - ISOVER Isolierung 40 kg/m³

    Isover-Glaswolle-Isolierung aus hochwertigem Fiberglas mit hervorragender Hitze- und Temperaturbeständigkeit im Innenbereich. Wird mit dem Gyproc-Trockenbausystem verwendet, um die Effizienz der Wärmedämmung und Schalldämmung zwischen Innenräumen zu erhöhen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGyproc_wall-systems-2hr-fire-rated-STC55-habito-board
    • ProduktfamilieGyproc
    • ProduktgruppeWall
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-07
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)102
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11 11
    • OmniClassTitelMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit