Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
51000 Series Standard Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

51000 Series Standard Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

Google-Übersetzung,

Die aus 16-Gauge-Stahl gefertigten 15 Zoll breiten Standard-Schließfächer der Serie 51000 von Salsbury bieten ausreichend Platz für persönlichen Aufbewahrungsbedarf. 15 Zoll breite einstöckige Standard-Schließfächer sind in grauer, hellbrauner oder blauer Pulverbeschichtung und als unmontierte oder zusammengebaute Einheiten erhältlich. Ein breites Schließfach ist 15" breit und drei (3) breite Schließfächer sind 45" breit. Diese geräumigen Schließfächer sind sechs (6) Fuß hoch (fügen Sie 6 Zoll für Beine hinzu) und sind in den Tiefen 15 Zoll und 18 Zoll erhältlich. 15 Zoll breite einstöckige Standard-Schließfächer umfassen eine verstellbare Hutablage, einen Deckenhaken mit zwei Zacken und drei (3) Wandhaken. Die 18 Zoll tiefen einstöckigen Standard-Schließfächer umfassen eine Kleiderstange, die Kleidungsstücke in voller Länge aufnehmen kann. Abgeschrägte Hauben, fertig Seitenwände, Endböden, Frontböden, Fachböden, Füllungen und Schließfächer ohne Füße sind optional auf Anfrage erhältlich.

Spezifikation
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications

    25% wider than 12" wide vented lockers

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in 6 foot height (add 6" for legs)

    Units have a compartment size that is 15" wide, 72" high and 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide units

    Each locker compartment features an adjustable hat shelf and 3 wall hooks (the 18" deep lockers alsoinclude a coat rod)

    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Technische Spezifikation
  • Referenznummer51000_Series_Standard_Metal_Lockers_Single_Tier_1_Wide
  • ProduktfamilieMetal Lockers
  • Produktgruppe15" Wide Standard - Single Tier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-20
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
  • Klassifizierung10 51 13
  • Format2014TitelMetal Lockers
  • OmniClassNummer23-19 13 11
  • OmniClassTitelMetal Lockers
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit