Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LITHOVERDE®
LITHOVERDE®
LITHOVERDE®
LITHOVERDE®
    Salvatori

    LITHOVERDE®

    Wer sagt, dass Nachhaltigkeit und schönes Design unvereinbar sind? Lithoverde® ist das perfekte Beispiel dafür, dass man beides haben kann, ohne bei einem der beiden Aspekte Kompromisse einzugehen. Lithoverde® ist die weltweit erste Textur, die wirklich als recycelt bezeichnet werden kann: Sie besteht zu 99 % aus Steinresten, die restlichen 1 % sind ein natürliches Harz auf Sojabasis, das als Bindemittel dient. Sie entstand als unsere Antwort auf das, was wir als schreckliche Verschwendung der kostbaren natürlichen Ressourcen der Erde empfanden, als uns bewusst wurde, wie viel prachtvoller Stein einfach weggeworfen wurde. Nach vielen Experimenten und einem langen Innovationsprozess fanden wir einen Weg, diesen ungenutzten Stücken neues Leben zu geben. Im Wesentlichen schaffen wir einen ganz neuen Block aus all diesen Resten, die aus verschiedenen Steinbrüchen und sogar Ländern stammen, sodass die Musterung jedes Blocks absolut einzigartig ist. Erhältlich in Bianco Carrara, Gris du Marais®, Crema d’Orcia und Pietra d’Avola, ist Lithoverde® eine vielseitige, strapazierfähige Textur, die zeigt, wie wir den Status quo beim Schutz unseres Planeten infrage stellen können. Mit Entschlossenheit und kreativem Denken wird ungeliebter, verschwendeter Stein in ein Objekt verwandelt, das schön anzusehen ist und eine Designentscheidung ermöglicht, die Ihren Prinzipien treu bleibt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLITHOVERDE
    • ProduktfamilieTextures
    • ProduktgruppeLITHOVERDE®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationStruktur
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615