Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
Fontane Bianche - Basins - Ninfa
    Salvatori

    Fontane Bianche - Basins - Ninfa

    Google-Übersetzung,
    Das Ninfa-Waschbecken, das aus einem einzigen Natursteinblock gefertigt ist, sitzt elegant auf einem filigranen Tisch aus demselben Material und ist an der Wand befestigt und wird von zwei diskreten Beinen aus metallgrauem Aluminium ausbalanciert. Wie die Kollektionen Stiletto und Filo basiert Ninfa auf der Plug & Play-Philosophie, da es extrem einfach zu installieren ist und komplett mit Dübel, Halterungen und Schrauben geliefert wird. Die Kollektion ist das Ergebnis einer einjährigen kreativen Forschungs- und Entwicklungsphase, in der Salvatori und Elisa Ossino das Design perfektionierten. Das Projekt wurde dann Fantini anvertraut, die mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und Expertise die natürliche Wahl für die Entwicklung und Produktion der Armaturen waren. Die Kollektion Fontane Bianche (auf Englisch White Fountains), bestehend aus Becken und modularen Aufbewahrungsmöbeln, Spiegeln und Armaturen, ist vom gleichnamigen sizilianischen Strand inspiriert, einem Ort in der Nähe, an dem die Designerin Elisa Ossino aufgewachsen ist. Die täuschend einfachen Stücke spielen mit der Reinheit geometrischer Formen und veranschaulichen das Konzept „Kunsthandwerk trifft Feinmechanik“. Die hauchfeinen Bordüren und filigranen Verarbeitungen der Becken in Naturstein werden durch elegant-maskuline Armaturen, Armaturen und Brausen kompensiert. Die Becken der Kollektion sind in Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d'Avola und Crema d'Orcia erhältlich, während die Armaturenserie in Gun-Metal-farbenem Aluminium und Chrom erhältlich ist.
    Spezifikation
    • The basins in the collection come in Bianco Carrara, Gris du Marais, Pietra d’Avola and Crema d’Orcia, while the tapware range is available in gun-metal coloured aluminium and chrome.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFontane-Bianche-Basins-Ninfa
    • ProduktfamilieFontane Bianche
    • ProduktgruppeBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit